Цифровые драйверы ЖК-дисплеев

Семейство цифровых драйверов ЖК-дисплеев DecDriver® компании Analog Devices помогает удовлетворять растущие потребности в дисплеях с высоким разрешением в домашних кинотеатрах и бытовых развлекательных системах. Компоненты этой линейки продуктов обладают пониженным энергопотреблением и низкой стоимостью, обеспечивают улучшенное качество изображения и оптимизированы для работы с широким спектром дисплеев с различными требованиями к характеристикам. Наши цифровые драйверы ЖК-дисплеев работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 85°C и обеспечивают свободу выбора формата цифровых входных данных, что позволяет объединять компоненты параллельно в дисплеях с высоким разрешением.
Таблица выбора продукта

Цифровые драйверы ЖК-дисплеев

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Resolution
(bits)
Number of Output ChannelsIs
(max)
(A)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Iout Drive Capability
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8387 12 12 100m 420 100m $7.23 (AD8387JSVZ)
2AD8386 10 12 100m 400 100m-
3AD8382 12 6 100m 390 100m-