Аналоговые драйверы ЖК-дисплеев

Аналоговые драйверы ЖК-дисплеев компании Analog Devices обеспечивают широкий выбор опций для промышленных и коммерческих приложений. Отдельные представители семейства обладают расширенным диапазоном выходных напряжений, выходящим за границы напряжений питания, который помогает при реализации схем, где требуется динамический диапазон больший, чем могут позволить стандартные видео ОУ. Высокие скорости изменения сигнала и высокая емкостная нагрузочная способность ряда компонентов этой линейки делают их идеальным выбором для работы с ЖК-дисплеями, а компоненты с низким потребляемым током могут использоваться в устройствах с питанием от батарей.
Таблица выбора продукта

Аналоговые драйверы ЖК-дисплеев

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Vs span
(max)
(V)
Vs span
(min)
(V)
# of AmpsGBP
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Vos
(typ)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADD8504 6.5 3.3 4- 7 20m-
2ADD8710 18 4.5 11- 8 4m-
3AD8566 17 4 2 5M 6 2m $0.71 (AD8566ARMZ-REEL)
4AD8565 17 4 1 5M 6 2m $0.56 (AD8565AKSZ-REEL7)
5AD8567 17 4 4 5M 6 2m $0.96 (AD8567ARUZ)
6AD8024 24 5 4 200M 390 2m $4.32 (AD8024ARZ)
7AD8644 18.5 5 4 5.5M 7.5 1m $2.56 (AD8644ARUZ)
8AD8614 18.5 4.5 1 5.5M 7.5 1m $1.44 (AD8614ARTZ-REEL7)
9AD8529 12 2.7 2 8M 2.9 600µ $1.24 (AD8529ARZ)
10AD8519 12 2.7 1 8M 2.9 600µ $0.94 (AD8519AKSZ-REEL7)
11AD8509 6.5 3.3 9- 7 20m-
12AD8531 6 3 1 3M 5 25m $0.27 (AD8531ARTZ-REEL)
13AD8534 6 3 4 3M 5 25m $0.60 (AD8534ARUZ)
14AD8532 6 3 2 3M 5 25m $0.43 (AD8532ARZ)