SSM2211

Low Distortion, 1.5 W Audio Power Amplifier

Manufactured by:

Подробнее о продукте

The SSM2211 is a high performance audio amplifier that delivers 1 W rms of low distortion audio power into a bridge-connected 8 Ω speaker load (or 1.5 W rms into a 4 Ω load).

The SSM2211 operates over a wide temperature range and is specified for single-supply voltages between 2.7 V and 5.5 V. When operating from batteries, it continues to operate down to 1.75 V. This makes the SSM2211 the best choice for unregulated applications, such as toys and games.

Featuring a 4 MHz bandwidth and distortion below 0.2% total harmonic distortion plus noise (THD + N) at 1 W, superior performance is delivered at higher power or lower speaker load impedance than competitive units. Furthermore, when the ambient temperature is at 25°C, THD + N < 1%, and VS = 5 V on a 4-layer printed circuit board (PCB), the SSM2211 delivers a 1.5 W output.

The low differential dc output voltage results in negligible losses in the speaker winding and makes high value dc blocking capacitors unnecessary. The battery life is extended by using shutdown mode, which typically reduces quiescent current drain to 100 nA.

The SSM2211 is designed to operate over the −40°C to +85°C temperature range. The SSM2211 is available in 8-lead SOIC (narrow body) and LFCSP (lead frame chip scale) surface-mount packages. The advanced mechanical packaging of the LFCSP models ensures lower chip temperature and enhanced performance relative to standard packaging options.

Applications include personal portable computers, hands-free telephones and transceivers, talking toys, intercom systems, and other low voltage audio systems requiring 1 W output power.

Applications

  • Portable computers
  • Personal wireless communicators
  • Hands-free telephones
  • Speaker phones
  • Intercoms
  • Musical toys and talking games

Статус продукта

recommend Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

SSM2211 Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь