Микрофоны/Аудио предусилители

Микрофонные предварительные усилители компании Analog Devices обеспечивают высококачественное решение для аудиопродуктов. Компоненты этого семейства обладают крайне низким коэффициентом шума до 1.5 дБ, высоким коэффициентом усиления и диапазоном регулировки до 140 дБ. Они работают в расширенном температурном диапазоне от – 40°C до +85°C и могут применяться в различных областях, включая прецизионные измерительные приборы, активные фильтры, входные малошумящие усилители, системы наблюдения, компьютеризированные системы распознавания голоса, а также другие промышленные и бытовые продукты.
Таблица выбора продукта

Микрофоны/Аудио предусилители

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Audio Primary FunctionVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1SSM6322 Headphone Driver 6.6 12.6 $2.00 (SSM6322ACPZ-R7)
2SSM2932 Headphone Driver 2.5 3.6-
3SSM2019 Pre-Amp 5 18 $2.02 (SSM2019BNZ)
4SSM2167 Pre-Amp 2.5 5.5 $1.20 (SSM2167-1RMZ-R7)
5SSM2166 Pre-Amp 4.5 5.5 $3.13 (SSM2166SZ)