АЦП для аудио

Компания Analog Devices поставляет АЦП для аудиосистем, используемых в автомобильных системах, домашних кинотеатрах, бытовой радиоаппаратуре и персональных компьютерах. Эти АЦП позволяют реализовать эффективные решения, легко подключаются к процессорам SHARC®, Blackfin® и SigmaDSP™.
Таблица выбора продукта

Audio A/D Converters

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#ChannelsDNR
(typ)
(dB)
ADC THD+N
(typ)
(dB)
Update Rate
(Hz)
Bits
(bits)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Power
(typ)
(W)
Oversampling RateAutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADAU1979 4 109 -95 192k 24 3 3.6 48m 128 Yes $2.67
2ADAU1978 4 109 -95 192k 24 3 3.6 48m 128 Yes $2.43
3ADAU7002 2 110- 96k 20 1.62 3.6 4.4m 64 No $0.65
4ADAU1977 4 109 -95 192k 24 3 3.6 265m 128 Yes $3.32
5AD1974 4 102 -96 192k 24 3 3.6 429m 128 Yes $4.13
6AD1871 2 105 -85 96k 24 4.5 5.5 295m 128 No-
7AD1877 2 94 -90 48 16 4.75 5.25 255 64 No $8.35