HDMI приемопередатчики

Компания Analog Devices, являющаяся первопроходцем в области приемопередатчиков HDMI®, всегда уделяла повышенное внимание высокой производительности в профессиональных и бытовых аудио/видеосистемах, а установленный нами уровень качества поддерживается в наших продуктах по сей день. Мы предлагаем широкий спектр приемопередатчиков, совместимых с последними спецификациями HDMI, включая полнофункциональные приемопередатчики-перекрестные мультиплексоры с несколькими входами HDMI. Все наши приемопередатчики HDMI обеспечивают полноценную возможность извлечения/добавления аудиосигнала на всех входных и выходных каналах HDMI.
Таблица выбора продукта

HDMI Transceivers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video Primary FunctionHDMI/DVI InputsHDMI/DVI OutputsXpressview Fast SwitchingNon-HDCP AvailableTMDS Input Frequency (max)
(max)
(Hz)
8 Channel I2S Output Ports8 Channel I2S Input PortsVideo-Display FeaturesTemp RangePackage Size-mmUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADV7627 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 5 1 No No 297M 1 1 ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Internal OSD, TTL Pixel Input Port 0 to 70°C 15x15 $12.50
2ADV7626 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 2 2 No No 297M 2 2 ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Internal OSD, Video Splitter 0 to 70°C 15x15 $15.00
3ADV7630 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 4 2 Yes No 225M 0 0 CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Video Splitter 0 to 70°C 14x14 $8.19
4ADV7623 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 4 1 Yes Yes 225M 1 1 ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Internal OSD, Non-HDCP Available, Xpressview Fast Switching 0 to 70°C 20x20 $15.00
5ADV7622 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 4 1 No No 225M 1 1 ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio 0 to 70°C 20x20 $15.00