HDMI приемники

Интерфейс HDMI® стал доминирующим интерфейсом передачи видеоизображений в бытовой технике, профессиональной аппаратуре, а также во многих автомобильных системах. Приемники HDMI/DVI компании Analog Devices сочетают поддержку новейших спецификаций с различными дополнительными функциями, повышающими практическую ценность компонентов - например, коррекцией частотной характеристики с превосходным качеством. Наша линейка приемников HDMI/DVI включает в себя высокопроизводительные компоненты для домашней аппаратуры, малопотребляющие компоненты для портативных устройств, а также продукты, испытанные на соответствие требованиям автомобильной промышленности.
Таблица выбора продукта

HDMI Receivers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video Primary FunctionHDMI/DVI InputsTMDS Input Frequency (max)
(max)
(Hz)
Data Output FormatsXpressview Fast SwitchingNon-HDCP Model AvailableVideo-Display FeaturesAutomotiveTemp RangePackage Size-mmUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADV7613 HDMI/DVI Rx, LVDS 1 148.5M Open LDI LVDS No No 1:1 HDMI Receiver, Audio Extraction, CEC, HDMI Audio Yes -40 to 85°C 9x9 $11.03
2ADV7482 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder 1 162M MIPI CSI-2 No No 1:1 HDMI Receiver, 8-bit digital IO port, Analog Front End, Analog Input Fast Switching, Audio Extraction, CEC, HDMI Audio, Video Decoder Yes -40 to 85°C 9x9 $7.37
3ADV7481 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder 1 162M MIPI CSI-2 No No 1:1 HDMI Receiver, 2 MIPI Tx, 8-bit digital IO port, Analog Front End, Analog Input Fast Switching, Audio Extraction, CEC, HDMI Audio, MHL, Video Decoder Yes -40 to 85°C 9x9 $7.82
4ADV7480 HDMI/DVI Rx, MIPI 1 162M MIPI CSI-2 No No 1:1 HDMI Receiver, 8-bit digital IO port, Audio Extraction, CEC, HDMI Audio, MHL Yes -40 to 85°C 9x9 $7.01
5ADV7627 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 5 297M- No- ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Internal OSD, TTL Pixel Input Port No 0 to 70°C 15x15 $12.50
6ADV7626 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 2 297M- No- ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Internal OSD, Video Splitter No 0 to 70°C 15x15 $15.00
7ADV7625 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx 5 297M- No- ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Internal OSD, TTL Pixel Input Port, Video Splitter No 0 to 70°C 15x15 $16.20
8ADV7682 APIX, HDMI/DVI Rx 2 140M APIX 2 No- 2:1 HDMI Receiver, 8-bit digital input port, Audio Extraction, Audio Insertion, CEC, HDMI Audio Yes -40 to 85°C 14x14-
9ADV7680 APIX, HDMI/DVI Rx 1 140M APIX 2 No No 1:1 HDMI Receiver, 8-bit digital input port, Audio Extraction, Audio Insertion, CEC, HDMI Audio Yes -40 to 85°C 9x9-
10ADV7610 HDMI/DVI Rx 1 165M 24-bit TTL No Yes 1:1 HDMI Receiver, Audio Extraction, CEC, HDMI Audio No -40 to 85°C 6x6 $5.83
11ADV7630 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 4 225M- Yes- CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Video Splitter No 0 to 70°C 14x14 $8.19
12ADV7850 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, Video Decoder 4 297M- Yes- HDMI Output, Video Decoder, Xpressview Fast Switching No -20 to 70°C 19x19 $18.00
13ADV7619 HDMI/DVI Rx 2 297M 48-bit TTL Yes Yes 2:1 HDMI Receiver, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio No 0 to 70°C 14x14 $5.61
14ADV7612Reference Circuit Available HDMI/DVI Rx 2 225M 36-bit TTL Yes Yes 2:1 HDMI Receiver, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio Yes -40 to 85°C 14x14 $6.55
15ADV7611Reference Circuit Available HDMI/DVI Rx 1 165M 24-bit TTL No Yes 1:1 HDMI Receiver, Audio Extraction, CEC, HDMI Audio Yes -40 to 85°C 10x10 $5.39
16ADV7844 HDMI/DVI Rx, Video Decoder 4 225M- Yes- Video Decoder, Xpressview Fast Switching No 0 to 70°C 19x19 $17.61
17ADV7842 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder 4 225M- Yes- Non-HDCP Available, Video Decoder, Xpressview Fast Switching No -10 to 70°C 17x17 $15.40
18ADV7623 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 4 225M- Yes- ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio, Internal OSD, Non-HDCP Available, Xpressview Fast Switching No 0 to 70°C 20x20 $15.00
19ADV7622 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx 4 225M- No- ARC Support, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio No 0 to 70°C 20x20 $15.00
20ADV7614 HDMI/DVI Rx 4 225M 36-bit TTL No No 4:1 HDMI Receiver, Audio Extraction, CEC, Deep Color Support, HDMI Audio No -40 to 70°C 15x15 $30.90
21ADV7604 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder 4 225M- No- Non-HDCP Available No -40 to 70°C 15x15 $10.31