Аналоговые HDMI/DVI интерфейсы

Современным системам отображения информации требуются высококачественные интерфейсные микросхемы для обеспечения качественного изображения. Интерфейсные продукты отображения информации компании Analog Devices поддерживают RGB, передачу раздельного аналогового видеосигнала, стандарты DVI и HDMI.

All HDMI and DVI Interface Devices

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video Primary FunctionVideo ResolutionsData Output FormatsData Input FormatHDMI/DVI InputsHDMI/DVI OutputsVideo Decoder IntegratedTemp RangeData Rate
(max)
(bps)
Input Equalization
(dB)
Video Analog InputsXpressview Fast Switching
1ADV7613 HDMI/DVI Rx, LVDS- Open LDI LVDS- 1-- -40 to 85°C--- No
2ADV7535 HDMI/DVI Tx, MIPI-- MIPI DSI--- -10 to 85°C----
3ADV8005 HDMI/DVI Tx, Video Encoder, Video Signal Processor------ 0 to 70°C----
4ADV7482 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder- MIPI CSI-2- 1-- -40 to 85°C--- No
5ADV7481 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder- MIPI CSI-2- 1-- -40 to 85°C--- No
6ADV7480 HDMI/DVI Rx, MIPI- MIPI CSI-2- 1-- -40 to 85°C--- No
7ADV7782 APIX, LVDS, MIPI------ -40 to 85°C----
8ADV7627 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx--- 5 1- 0 to 70°C--- No
9ADV7626 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx--- 2 2- 0 to 70°C--- No
10ADV7625 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx--- 5 2- 0 to 70°C--- No
11ADV7682 APIX, HDMI/DVI Rx- APIX 2- 2-- -40 to 85°C--- No
12ADV7680 APIX, HDMI/DVI Rx- APIX 2- 1-- -40 to 85°C--- No
13ADV7610 HDMI/DVI Rx- 24-bit TTL- 1-- -40 to 85°C--- No
14ADV8003 HDMI/DVI Tx, Video Encoder, Video Signal Processor------ 0 to 70°C----
15ADV7630 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx--- 4 2- 0 to 70°C--- Yes
16ADV7850 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, Video Decoder 1080p/UXGA-- 4- Yes -20 to 70°C-- 13 Yes
17ADV7513 HDMI/DVI Tx-- 24 bit TTL--- -25 to 85°C----
18ADV7619 HDMI/DVI Rx- 48-bit TTL- 2-- 0 to 70°C--- Yes
19ADV7511W HDMI/DVI Tx-- 24 bit TTL--- -40 to 105°C----
20ADV7612Reference Circuit Available HDMI/DVI Rx- 36-bit TTL- 2-- -40 to 85°C--- Yes
21ADV7611Reference Circuit Available HDMI/DVI Rx- 24-bit TTL- 1-- -40 to 85°C--- No
22ADV7844 HDMI/DVI Rx, Video Decoder 1080p/UXGA-- 4- Yes 0 to 70°C-- 12 Yes
23ADV7842 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder 1080p/UXGA-- 4- Yes -10 to 70°C-- 12 Yes
24ADV7524A HDMI/DVI Tx-- 16 bit TTL--- -25 to 85°C----
25ADV7511Reference Circuit Available HDMI/DVI Tx-- 36 bit TTL--- 0 to 70°C----
26ADV7623 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx--- 4 1- 0 to 70°C--- Yes
27ADV7622 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx--- 4 1- 0 to 70°C--- No
28ADV7614 HDMI/DVI Rx- 36-bit TTL- 4-- -40 to 70°C--- No
29ADV7604 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder 1080p/UXGA-- 4- No -40 to 70°C-- 12 No
30ADV3002 HDMI/DVI Switches 1080p/UXGA-- 4 1- 0 to 85°C 2.25G 18--
31AD8195 HDMI/DVI Switches 1080p/UXGA-- 1 1- -40 to 85°C 2.25G 12--
32ADV3003 HDMI/DVI Switches 1080p/UXGA-- 1 1- -40 to 85°C 2.25G 12--
33AD8192 HDMI/DVI Switches 1080p/UXGA-- 2 1- -40 to 85°C 2.25G 12--
34AD8197B HDMI/DVI Switches 1080p/UXGA-- 4 1- -40 to 85°C 2.25G 12--
35AD8194 HDMI/DVI Switches 1080p/UXGA-- 2 1- -40 to 85°C 2.25G 12--
36AD9984A Video Decoder------ 0 to 70°C----

Технические ресурсы