Компьютерная томография (КТ)

Революционная технология преобразователей тока в цифровой код компании Analog Devices формирует новый облик систем компьютерной томографии с большим количеством срезов благодаря возможности точного захвата движущихся изображений в режиме реального времени при одновременном сокращении времени сканирования. Наши быстродействующие высокопроизводительные модули АЦП, такие как ADAS1131, используются для усовершенствования сбора данных в компьютерных томографах, фотодиодных датчиках, мониторах питания, спектроскопах, а также многоканальных системах сбора данных.
Таблица выбора продукта

Computer Tomography (CT)

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Primary FunctionFeatures, Market Specific Parts# of ChannelsResolution
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
1ADAS1135 CT Scanner Current to Digital ADC 256 24 22.6k
2ADAS1134 CT Scanner Current to Digital ADC 128 24 22.6k
3ADAS1131 CT Scanner Current to Digital ADC 256 24 19.7k
4ADAS1127 CT Scanner Current to Digital ADC 64 24 19.7k
5ADAS1126 CT Scanner Current to Digital ADC 32 24 19.7k
6ADAS1128 CT Scanner Current to Digital ADC 128 24 19.7k