Автомобильный радар

Для стремительно развивающегося рынка автомобильных радиолокационных устройств Analog Devices представляет качественно новую технологию с использованием наших высокопроизводительных ИС. С помощью наших технологий обеспечиваются такие важные аспекты безопасности, как помощь при парковке передом/задом, предупреждение о возможном лобовом столкновении, помощь при перестроении, детектирование слепых зон, системы торможения для смягчения последствий столкновения и адаптивный круиз-контроль во всем диапазоне скоростей. Компания Analog Devices на протяжении длительного времени поставляет решения для автомобильной промышленности, наша система контроля отсутствия дефектов является неотъемлемой частью процессов проектирования и производства. ADI имеет сертификацию во всех основных стандартах качества. Чтобы подробнее ознакомиться с сертификацией, посетите раздел "Сертификаты качества".
Таблица выбора продукта

Automotive Radar

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device Architecture# of ChannelsSample Rate
(max)
(SPS)
Gain Control Range
(dB)
SFDR
(typ)
(dB)
VNoise Density
(typ)
(V/rtHz)
Vs I/O
(max)
(V)
Vs I/O
(min)
(V)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADA8282 amps only 4- 18- 3.4n 3.6 1.8 3 3.6 -40 to 125°C $3.12
2ADAR7251 Simultaneous Sigma Delta 4 1.2M 36 82 2.4n 3.6 2.97 2.97 3.6 -40 to 125°C $9.00
3AD8285 Muxed Pipeline 5 60M 18 74 1.85n 3.5 1.7 1.7 3.5 -40 to 105°C $8.33
4AD8284 Muxed Pipeline 5 60M 18 71 1.85n 3.5 1.7 1.7 3.5 -40 to 105°C $10.35
5AD8283 Muxed Pipeline 7 72M 18 74 1.85n 3.5 1.7 1.7 3.5 -40 to 105°C $12.00