Комбинации АЦП и ЦАП

Обширная линейка интегрированных компонентов для контроля и управления компании Analog Devices включает в себя продукты, сочетающие АЦП, ЦАП, температурные датчики, порты GPIO и средства измерения тока в самых разнообразных конфигурациях. Интегрированные решения Analog Devices позволяют сэкономить площадь по сравнению с дискретными реализациями, упростить работу системы и обеспечить требуемые возможности конфигурирования. Они идеально подходят для задач контроля различных периферийных блоков системы, таких как источники питания, или системных параметров, таких как напряжение и ток. Эти конфигурируемые продукты находят применение в базовых станциях систем беспроводной связи, оптических трансиверах, транспондерах и промышленных системах, например, в системах домовой автоматики.
Таблица выбора продукта

A/D & D/A Converter Combinations

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#ChannelsVin RangeDAC OutputsVout RangeADC DNL
(max)
(LSBs)
ADC INL
(max)
(LSBs)
Bits
(bits)
Output Data FormatDAC Resolution
(bits)
DAC DNL
(max)
(LSBs)
DAC INL
(max)
(LSBs)
Cross Talk
(typ)
(dB)
AutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD7293 4 0 to 5V 8 -5 to 0V, 0 to 5V 1 1 12 SPI 12 1 3 -95 No $9.49
2AD5593RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 1 2 12 Serial 12 1 1 -95 No $3.25
3AD5592RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 1 2 12 Serial 12 1 1 -95 No $3.25
4AD7294-2 2 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 1.5 12 I2C 12 1 3 -90 No-
5AD7292 8 0 to 5V 4 0 to 5V 0.6 0.99 10 SPI 10 0.3 1 -80 No $3.92
6AD5590 16 0 to 5V 16 0 to 5V 1.5 1 12 Serial 12 0.25 3 -82 No $20.09
7AD7294 6 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 1.5 12 I2C 12 1 3 -90 No $10.12