Изолированные АЦП

Как мировой лидер в поставке компонентов для преобразования сигналов, Analog Devices постоянно предлагает новые АЦП, способствующие совершенствованию архитектуры систем и обладающие лучшим на текущий момент сочетанием производительности и функциональности. В области управления двигателями преобразователи компании Analog Devices используются для решения задачи мониторинга тока и напряжения, реализации обратной связи с помощью оптического энкодера или для преобразования сигнала синус-косинусного вращающегося трансформатора (СКВТ) в цифровой код. В частности, предлагаемые компанией ADI аналого-цифровые преобразователи с гальванической развязкой на напряжение 3.75 кВ являются примером того, как высокая степень интеграции компонентов и их производительность способствуют упрощению конструкции.
Таблица выбора продукта

Изолированные АЦП

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Bits
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
Sampling Clk Int/ExtADC SNR
(typ)
(dB)
SINAD
(typ)
(dB)
InterfaceCMTI
(min)
(V/us)
Working Voltage - VDE
(typ)
(V)
Insulation Rating
(V rms)
Vs
(typ)
(V)
Temp RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTM2893-1-------- 6k- -40 to 85°C $8.95 (LTM2893CY-1#PBF)
2LTM2893-------- 6k- -40 to 85°C $8.95 (LTM2893CY#PBF)
3AD7402 16 10M Internal 87 82 CMOS, Serial 25k 5000 5k 5 -40 to 105°C $3.05 (AD7402-8BRIZ)
4AD7405 16 20M External 88 87 LVDS, Serial 25k 5000 5k 5 -40 to 125°C $3.35 (AD7405BRIZ-RL)
5AD7403-8 16 20M External 88 87 CMOS, Serial 25k 5000 5k 5 -55 to 125°C $3.15 (AD7403-8BRIZ)
6ADE7913 24 8k External 74 73 Serial-- 5k 3.3 -40 to 85°C $5.71 (ADE7913ARIZ)
7ADE7912 24 8k External 74 73 Serial-- 5k 3.3 -40 to 85°C $5.42 (ADE7912ARIZ)
8AD7401AReference Circuit Available 16 20M External 83 82 CMOS, Serial 25k 5000 5k 5 -40 to 125°C $3.24 (AD7401AYRWZ-RL)
9AD7400AReference Circuit Available 16 10M Internal 80 78 CMOS, Serial 25k 5000 5k 5 -40 to 125°C $3.14 (AD7400AYRWZ)
10AD7401 16 20M External 82 81 CMOS, Serial 25k 5000 5k 5 -40 to 105°C $3.35 (AD7401YRWZ)
11AD7400 16 10M Internal 71 70 CMOS, Serial 25k 5000 5k 5 -40 to 105°C $3.24 (AD7400YRWZ-REEL7)