ADE7156

Однофазная ИС для измерения энергии с ядром 8052, генератором тактового сигнала, и драйвером ЖКД
Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE75691 совмещает в себе ИС для измерения энергии аналогового входного каскада (ADE), непрограммируемую систему цифровой обработки сигнала с улучшенным ядром 8052 MCU, генератором тактового сигнала, драйвером ЖКД и всеми сопутствующими системами, которые необходимы, чтобы создать измеритель электрической энергии ЖК монитора с помощью всего лишь одного устройства.

ADE измерение включает в себя расчеты активной, реактивной и полной электрической энергии, а так же измерения среднеквадратичных значений тока и напряжения. Эта информация напрямую используется для учёта и расчета стоимости электроэнергии. Многие методы контроля для цепей питания, такие как провал напряжения, пересечение пикового и нулевого уровней используются в ЦСП измерения энергии, для упрощения конструкции.

Микропроцессор состоит из однотактного ядра 8052, генератора тактового сигнала с выводом резервного питания, универсального асинхронного приемопередатчика и SPI или I2C® интерфейсов. Так как данные с ядра ADE поступают уже в обработанном виде, то это позволяет снизить требования к размеру памяти программы и, как следствие, легко встроить сложный алгоритм в 16 кБ флэш-памяти.

В ADE7566/ADE7569/ADE7166/ADE7169 так же встроен 108-/104-сегментный ЖКД драйвер. Этот драйвер генерирует напряжения до 5В совместимые с напряжением управления ЖКД.

1Патенты заявлены.

Статус продукта

checked Производство

At least one model within this product family is in production and available for purchase. The product is appropriate for new designs but newer alternatives may exist.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

ADE7156 Material Declaration
PCN-PDN Information Quality And Reliability Symbols and Footprints

Обсуждения

X+

ADE7156 Обсуждения

Не смогли найти, что искали?

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь