Комбинации АЦП и ЦАП

Обширная линейка интегрированных компонентов для контроля и управления компании Analog Devices включает в себя продукты, сочетающие АЦП, ЦАП, температурные датчики, порты GPIO и средства измерения тока в самых разнообразных конфигурациях. Интегрированные решения Analog Devices позволяют сэкономить площадь по сравнению с дискретными реализациями, упростить работу системы и обеспечить требуемые возможности конфигурирования. Они идеально подходят для задач контроля различных периферийных блоков системы, таких как источники питания, или системных параметров, таких как напряжение и ток. Эти конфигурируемые продукты находят применение в базовых станциях систем беспроводной связи, оптических трансиверах, транспондерах и промышленных системах, например, в системах домовой автоматики.
Таблица выбора продукта

Комбинации АЦП и ЦАП

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#ChannelsVin RangeDAC OutputsVout RangeADC INL
(max)
(LSBs)
Bits
(bits)
Output Data FormatDAC Resolution
(bits)
DAC INL
(max)
(LSBs)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD7293 4 0 to 5V 8 0 to 5V, -5 to 0V 1 12 SPI 12 3 $9.49 (AD7293BCPZ)
2AD5593RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 2 12 Serial 12 1 $3.25 (AD5593RBRUZ)
3AD5592RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 2 12 Serial 12 1 $3.25 (AD5592RBCBZ-1-RL7)
4AD7294-2 2 0 to 5V 4 0 to 5V 1.5 12 I2C 12 3-
5AD7292 8 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 10 SPI 10 1 $3.92 (AD7292BCPZ-RL)
6AD5590 16 0 to 5V 16 0 to 5V 1 12 Serial 12 3 $20.09 (AD5590BBCZ)
7AD7294 6 0 to 5V 4 0 to 5V 1.5 12 I2C 12 3 $10.12 (AD7294BSUZRL)