Интегрированные / Специального назначения

Чтобы удовлетворить различные требования на мировом рынке, компания Analog Devices представляет обширнейшую линейку интегрированных преобразователей и преобразователей специального назначения для разных областей применения. Такие специализированные преобразователи используются для решений, созданным для конкретных приложений - в связи, энергетике, медицинской технике, приборостроении и измерениях, управлении двигателями, промавтоматике, а также аэрокосмической и оборонной отраслях.

Analog Design Tool: Virtual Eval - BETA

Virtual Eval is a web application to assist designers in product evaluation of ADCs and DACs. Using detailed models on Analog’s servers, Virtual Eval simulates crucial part performance characteristics within seconds. Configure operating conditions such as input tones and external jitter, as well as device features like gain or digital down-conversion. Performance characteristics include noise, distortion, and resolution, FFTs, timing diagrams, frequency response plots, and more. 

Virtual Eval - BETA

Интегрированные / Специального назначения

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Resolution
(bits)
InterfaceDevice Primary FunctionVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADE9153A- CF Pulses, SPI, UART Single Phase 2.97- $2.97 (ADE9153AACPZ)
2ADE9153B- CF Pulses, SPI, UART Single Phase 2.97--
3AD6688 14---- $895.90 (AD6688BBPZ-3000)
4ADE9000- CF Pulses, SPI Polyphase 2.97- $6.39 (ADE9000ACPZ)
5ADAU1777 24 I²C, SPI- 1.71 3.63 $6.04 (ADAU1777BCBZRL)
6LTM2893-1--- 3 5.5 $8.95 (LTM2893CY-1#PBF)
7LTM2893- SPI Isolated ADC-- $8.95 (LTM2893CY#PBF)
8LTC2986-- Diode, RTD, Thermistor, Thermocouple 2.85 5.25 $16.56 (LTC2986CLX#PBF)
9ADE9078- CF Pulses, SPI Polyphase 2.7- $5.85 (ADE9078ACPZ)
10AD6684 14---- $488.75 (AD6684BCPZ-500)
11ADAS1135 24-----
12LTC2984-- Diode, RTD, Thermistor, Thermocouple 2.85 5.25 $21.43 (LTC2984CLX#PBF)
13ADAS1134 24-----
14AD7293----- $9.49 (AD7293BCPZ)
15AD7402- CMOS, Serial Isolated ADC 3 5.5 $3.05 (AD7402-8BRIZ)
16AD6679 14 SPI- 3.2 3.4 $272.00 (AD6679BBPZ-500)
17ADAU1372 24 I²C, Serial- 1.71 3.63 $3.50 (ADAU1372BCPZ)
18AD7405 16 LVDS, Serial Isolated ADC 3.3 5.5 $3.35 (AD7405BRIZ)
19AD6676 16-- 1.0725 2.5625 $145.00 (AD6676BCBZRL)
20AD5593RReference Circuit Available----- $3.25 (AD5593RBCBZ-RL7)
21AD5592RReference Circuit Available----- $3.25 (AD5592RBCBZ-1-RL7)
22ADAS1131 24-- 3.135 3.465-
23AD6674-750 14---- $369.75 (AD6674BCPZRL7-750)
24AD6674-500 14---- $272.00 (AD6674BCPZRL7-500)
25AD6674-1000 14---- $584.38 (AD6674BCPZRL7-1000)
26AD9993- LVCMOS, SPI Integrated Receivers 1.71 3.47 $148.70 (AD9993BBCZ)
27AD7403-8 16 CMOS, Serial Isolated ADC 4.5 5.5 $3.15 (AD7403-8BRIZ)
28LTC2983-- Diode, RTD, Thermistor, Thermocouple 2.85 5.25 $19.49 (LTC2983CLX#PBF)
29ADE7978- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Metrology Engine 3- $1.90 (ADE7978ACPZ)
30ADE7933- Propietary interace with ADE7978 Polyphase 3- $5.71 (ADE7933ARIZ)
31ADE7932- Propietary interace with ADE7978 Polyphase 3- $5.42 (ADE7932ARIZ)
32ADE7913 24 Serial 3 channel iso-ADC 3 3.6 $5.71 (ADE7913ARIZ)
33ADE7912 24 Serial Isolated ADC 3 3.6 $5.42 (ADE7912ARIZ)
34LTM9013- DDR LVDS, Parallel Signal Chain uModule Receivers-- $65.00 (LTM9013CY-AA#PBF)
35ADE7878A- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Polyphase -2.8- $6.18 (ADE7878AACPZ)
36ADE7868A- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Polyphase -2.8- $4.65 (ADE7868AACPZ)
37ADE7858A- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Polyphase -2.8- $4.49 (ADE7858AACPZ)
38ADE7854A- CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI Polyphase -2.8- $4.49 (ADE7854AACPZ)
39AD7294-2------
40ADAS1256 16-----
41AD6677 11- Integrated Receivers 1.7 1.9 $44.20 (AD6677BCPZ)
42ADT7420 16- Temperature Sensor 2.7 5.5 $3.10 (ADT7420UCPZ-R2)
43ADT7320Reference Circuit Available 16- Temperature Sensor 2.7 5.5 $3.10 (ADT7320UCPZ-RL7)
44AD7292 10---- $3.92 (AD7292BCPZ)
45AD6673 11- Integrated Receivers 1.7 1.9 $74.80 (AD6673BCPZ-250)
46LTM9012- Serial LVDS Signal Chain uModule Receivers-- $149.00 (LTM9012CY-AB#PBF)
47ADAU1772 24 I²C, SPI--- $4.53 (ADAU1772BCPZ)
48ADE7816- HSDC, I²C, SPI Single Phase 3- $4.65 (ADE7816ACPZ)
49ADT7312 16- Temperature Sensor 2.7 5.5 $75.00 (ADT7312WCZ-PT7)
50LTM9011-14- Serial LVDS Signal Chain uModule Receivers-- $191.45 (LTM9011CY-14#PBF)