AD7153

12- разрядный преобразователь емкости в цифровой код (1 входной канал)
Manufactured by:

Подробнее о продукте

AD7152/AD7153 – это 12-разрядные сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователи емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC). Измеряемая емкость подключается непосредственно к входам преобразователя. Его архитектура обеспечивает высокое разрешение (12 бит без пропуска кодов, эффективное разрешение до 12 бит) и высокую линейность (±0.05%). AD7152/AD7153 поддерживают по четыре варианта рабочих диапазонов входной емкости в каждом из режимов: от ±0.25 пФ до ±2 пФ в дифференциальном режиме и от 0.5 пФ до 4 пФ в несимметричном режиме.

AD7152/AD7153 также поддерживают работу с синфазными (постоянными) емкостями до 5 пФ, которые могут быть преобразованы в балансную форму при помощи внутреннего программируемого преобразователя кода в емкость (CAPDAC).

AD7153 имеет один входной канал емкости, а AD7152 – два канала. Каждый из каналов можно сконфигурировать для работы в несимметричном или дифференциальном режимах. AD7152/AD7153 предназначены для работы с “плавающими” емкостными датчиками.

AD7152/AD7153 имеют двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с I2C®. Оба компонента питаются от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В. Они имеют температурный диапазон от −40°C до +85°C и выпускаются в 10-выводном корпусе MSOP.

Области применения

  • Автомобильные, промышленные и медицинские системы:
Измерение давления
Измерение положения
Измерение уровня
Измерение потока
Измерение влажности


Data Sheet, Rev. 0, 5/08

Статус продукта

checked Production

At least one model within this product family is in production and available for purchase. The product is appropriate for new designs but newer alternatives may exist.

Software & Systems Requirements

X+

Design Resources

X +

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

AD7153 Material Declaration
PCN-PDN Information Quality And Reliability Symbols and Footprints

Discussions

X+

Didn't find what you were looking for?

Sample & Buy

X+
Back
Check Inventory

The USA list pricing shown is for BUDGETARY USE ONLY, shown in United States dollars (FOB USA per unit for the stated volume), and is subject to change. International prices may differ due to local duties, taxes, fees and exchange rates. For volume-specific price or delivery quotes, please contact your local Analog Devices, Inc. sales office or authorized distributor. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.


Price Table Help