AD7148

Программируемый контроллер CapTouch™ для одноэлектродных емкостных датчиков
Manufactured by:

Подробнее о продукте

Программируемый контроллер AD7148 CapTouch® предназначен для совместного использования с емкостными датчиками, реализующими такие функции, как кнопки, полосы и колеса прокрутки. Для работы датчиков достаточно всего одного слоя печатной платы, что позволяет создавать с их помощью очень тонкие устройства.

AD7148 представляет собой интегрированный преобразователь емкости в цифровой код (CDC) с внутренней калибровкой для компенсации влияния окружающей среды. Компонент имеет 8 входных каналов, подключаемых через коммутационную матрицу к 16-разрядному сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователю с быстродействием 250 кГц. Преобразователь способен измерять изменения емкости внешних датчиков и использует полученную информацию для регистрации касания датчика. . Внешние датчики могут быть упорядочены в виде последовательности кнопок, полосы или колеса прокрутки, а также комбинации датчиков разного типа. Программируемые регистры дают пользователю полный контроль над конфигурацией преобразователя.

При использовании данного компонента для работы с датчиками, обладающими высоким разрешением, не требуется написания сложных программ хост-процессора.

AD7148 предназначен для работы с одноэлектродными (заземленными) емкостными датчиками и имеет выход активного экрана для минимизации наводки шума на датчик. Для работы с плавающими (двухэлектродными) датчиками используйте AD7143.

AD7148 содержит интегрированную логику калибровки для учета изменений условий окружающей среды. Процедура калибровки производится автоматически в интервалы времени, когда пользователь не касается датчика. Она позволяет исключить ложные срабатывания или незарегистрированные касания внешних датчиков из-за изменяющихся условий окружающей среды.

AD7148 имеет I2C-совместимый последовательный интерфейс, а также выход прерывания. Вывод VDRIVE позволяет задавать отдельный уровень напряжения для последовательного интерфейса независимо от VCC.

AD7148 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, и работает от напряжения питания в диапазоне от 2.6 В до 3.6 В. Типичный потребляемый в режиме малой мощности рабочий ток равен 26 мкА.

Области применения

  • Сотовые телефоны
  • Персональные музыкальные и мультимедийные плееры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Телевизоры, аудио/видео техника и пульты дистанционного управления
  • Игровые консоли
  • Цифровые фотокамеры

Статус продукта

cross Не рекомендовано для новых разработок

This designates products ADI does not recommend broadly for new designs.

Ресурсы проектирования

X +

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

AD7148 Material Declaration
PCN-PDN Information Quality And Reliability Symbols and Footprints

Обсуждения

X+

AD7148 Обсуждения

Не смогли найти, что искали?

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь