Преобразователи среднеквадратического значения сигнала

Среднеквадратическое значение (RMS) – это один из основных параметров сигналов переменного тока. Преобразователи среднеквадратического значения в напряжение постоянного тока (RMS-DC преобразователи) компании Analog Devices используются в различных схемах, где основным требованием является точное измерение уровня сигнала переменного тока при малом энергопотреблении. RMS-DC преобразователи ADI обеспечивают измерение в реальном времени. Это означает, что им не свойственны задержки, которые ограничивают частотную характеристику при использовании других технологий. Напряжение постоянного тока на выходе преобразователя пропорционально среднеквадратическому значению в широком диапазоне частот при произвольных формах сигнала, а не только для синусоидальных сигналов. Компания Analog Devices предлагает широкий спектр RMS-DC преобразователей, которые оптимизированы по различным характеристикам, энергопотреблению и стоимости.

Linear & Precision Technology: New Product UpgradesView Brochure

Преобразователи среднеквадратического значения сигнала

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Vin rms
(max)
(V rms)
Crest Factor Error @ CF=3Total ErrorVout
(max)
(V)
dB OutputIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8436 1M 3 0.5- 3 No 325µ 4.8 36 $2.95 (AD8436JCPZ-WP)
2LTC1968 15M 1 0.2- 5 No 2.3m 4.5 6 $3.95 (LTC1968CMS8#PBF)
3LTC1967 4M 1 0.2- 5 No 320µ 4.5 6 $3.40 (LTC1967CMS8#PBF)
4LTC1966 800k 1 0.2- 5 No 170µ 2.7 12 $2.95 (LTC1966CMS8#PBF)
5AD737 460k 1 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 5 No 170µ 5 33 $3.76 (AD737JRZ)
6AD736 460k 1 0.7 ±0.2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12 No 160µ 6 33 $4.72 (AD736JRZ)
7AD637 8M 7 0.1 ±0.5 ±0.2 (mV±% of rdg) 13.5 Yes 2.2m 6 36 $12.35 (AD637JRZ-RL)
8AD636 1.5M 0.2 -0.2 ±0.2 ±0.5 (mV±% of rdg) 1 Yes 800µ 5 24 $11.82 (AD636JHZ)
9AD536A 450k 7 -0.1 ±2 ±0.2 (mV±% of rdg) 12.5 Yes 2m 5 36 $9.09 (AD536AJQ)