Умножители/Делители

Аналоговый перемножитель/делитель – это устройство, формирующее выходное напряжение или ток, которые пропорциональны произведению двух или более входных напряжений или токов. Кроме умножения и деления подобные устройства могут выполнять функции возведения в квадрат, извлечения квадратного корня и модуляции. Данная категория ИМС может применяться в радиолокации, системах связи и промышленных системах управления, где требуется реакция в режиме реального времени. Компания Analog Devices предлагает широчайший выбор перемножителей и делителей.
Таблица выбора продукта

Умножители/Делители

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Transfer FunctionVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vin RangeBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Settling Time 0.1%
(typ)
(s p-p)
Total Error
(max)
(%)
Vout RangeIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5391 a (XPLS-XMNS)(YPLS-YMNS)/1V + (ZPLS-ZMNS) -1 1 2Vpp 2G 8.8k 2.1n 2.7 ±2V 135m 4.5 5.5 $4.95 (ADL5391ACPZ-WP)
2AD835 [(X1–X2)(Y1–Y2)/U] + Z -1 1 ±1 V 250M 1k 20 0.3 ±2.5 V 25m 9 11 $10.92 (AD835ARZ-REEL)
3AD633 [(X1–X2)(Y1–Y2)/10] + Z -10 10 ±10 V 1M 20 2 2 ±11 V 6m 16 36 $4.57 (AD633ARZ)
4AD734 [(X1–X2)(Y1–Y2)/(U1–U2)] + (Z1–Z2) -12.5 12.5 ±12.5 V 10M 450 200 0.4 12 V 12m 16 33 $18.10 (AD734ANZ)
5AD834 (4 mA)(XY) -1 1 ±1 V 500M-- 2 ±4.04 mA 35m 8 18 $19.87 (AD834JRZ)
6AD538 [y(z/x)]^m -10 10 ±10 V 400k 1.4- 1 ±11 V 7m 9 36 $34.52 (AD538ADZ)
7AD539 -(vx*vy)/vu -4.2 4.2 ±4.2 V 25M-- 2.5 ±2.8 mA 10.2m 9 30 $24.95 (AD539JNZ)
8AD632 [(X1–X2)(Y1–Y2)/10] + Z2 -12 12 ±12 V 1M 20 2 0.5 ±11 V 6m 16 44 $13.87 (AD632AHZ)
9AD534 [(X1-X2)(Y1-Y2)/10 V] + Z2 -10 10 ±10 V 1M 20 2 0.25 ±11 V 6m 16 36 $21.98 (AD534JHZ)
10AD532 (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V -10 10 ±10 V 1M 45- 1 ±10 V 6m 20 36 $30.45 (AD532JHZ)