Усилители для видео

Усилители, буферы и фильтры видеосигналов компании Analog Devices представляют собой идеальное решение для ваших задач обработки видеоизображений. Наши простые в применении усилители требуют минимального количества внешних компонентов, а интегрированные на кристалле функции помогут вам максимально сократить время проектирования.
Таблица выбора продукта

Усилители для видео

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of AmpsGBP
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Iq/Amp
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Ibias
(max)
(A)
Shut- downVNoise Density
(typ)
(V/rtHz)
Price (1000+)
($ US)
1ADA4807-4 4 200M 225 1m 2.7 11 1.6µ No 3.3n $2.49 (ADA4807-4ARUZ)
2ADA4807-2Reference Circuit Available 2 200M 225 1m 2.7 11 1.6µ Yes 3.3n $1.75 (ADA4807-2ARMZ)
3ADA4807-1 1 200M 225 1m 2.7 11 1.6µ Yes 3.3n $1.09 (ADA4807-1AKSZ-R7)
4ADA4891-4Reference Circuit Available 4 105M 170 4.4m 2.7 5.5 50p No 9n $1.09 (ADA4891-4ARUZ)
5ADA4891-3 3 105M 170 4.4m 2.7 5.5 50p Yes 9n $0.89 (ADA4891-3ARUZ)
6ADA4800 1- 415 1.4m 4 17- No 1.5n $0.30 (ADA4800ACPZ-R7)
7ADA4891-2 2 105M 170 4.4m 2.7 5.5 50p No 9n $0.69 (ADA4891-2ARMZ)
8ADA4891-1 1 105M 170 4.4m 2.7 5.5 50p No 9n $0.49 (ADA4891-1ARJZ-R7)
9ADA4859-3 3 265M 740 5.7m 3 5.5 Yes 17n $1.69 (ADA4859-3ACPZ-R7)
10ADA4858-3 3 600M 600 19m 3 5.5 13µ Yes 4n $1.86 (ADA4858-3ACPZ-R7)
11ADA4856-3 3- 800 7.8m 3 5.5- Yes 14n $1.39 (ADA4856-3YCPZ-R7)
12ADA4420-6---- 4.75 5.25--- $0.69 (ADA4420-6ARQZ)
13ADA4853-3 3 55M 120 1.4m 2.65 5 1.7µ Yes 22n $1.01 (ADA4853-3YCPZ-R7)
14LT6559 3 300M 500 3.9m 4 12- Yes 4.5n $0.95 (LT6559CUD#PBF)
15ADA4853-2 2 55M 120 1.4m 2.65 5 1.7µ Yes 22n $0.98 (ADA4853-2YCPZ-RL)
16LT6558 3 550M 2.2k 22.5m 3 7.5- No- $2.50 (LT6558CDHC#PBF)
17ADA4860-1 1- 790 6m 5 12 10µ Yes 4n $0.58 (ADA4860-1YRJZ-RL7)
18ADA4853-1 1 55M 120 1.4m 2.65 5 1.7µ Yes 22n $0.70 (ADA4853-1AKSZ-R7)
19ADA4861-3 3 730M 680 16.1m 5 12 13µ Yes 3.2n $0.96 (ADA4861-3YRZ)
20LT6556 3 750M 2.1k 9.5m 4.5 12.6- Yes 11n $2.75 (LT6556CGN#PBF)
21ADA4862-3 3- 830 16m 5 12 Yes 10.6n $0.96 (ADA4862-3YRZ)
22LT6555 3 650M 2.2k 9m 4.5 12.6- Yes 9n $2.75 (LT6555CGN#PBF)
23ADA4850-2 2 70M 160 2.5m 2.7 6 4.2µ Yes 10n $0.70 (ADA4850-2YCPZ-RL)
24ADA4850-1 1 70M 160 2.5m 2.7 6 4.2µ Yes 10n $0.56 (ADA4850-1YCPZ-RL7)
25LT6557 3 500M 2.2k 22.5m 3 7.5- Yes 12n $2.50 (LT6557CDHC#PBF)
26AD8045 1 400M 1.35k 16m 3.3 12 6.3µ No 3n $1.41 (AD8045ACPZ-REEL7)
27LT6554 3 650M 2.5k 8m 4 13.2 50µ Yes 20n $2.50 (LT6554CGN#PBF)
28LT6553 3 650M 2.5k 8m 4 13.2 50µ No 9n $2.50 (LT6553CGN#PBF)
29LT6552 1 75M 600 12.5m 3 12.6 50µ Yes 55n $1.10 (LT6552CS8#PBF)
30LT6210 1 200M 700 5.8m 3 13.2- No 6.5n $1.20 (LT6210CS6#TRPBF)
31LT6211 2 200M 700 5.8m 3 13.2- No 6.5n $1.60 (LT6211CMS#PBF)
32LT6551 4 110M 340 9.5m 3 12.6 65µ No 12n $1.95 (LT6551CMS#PBF)
33LT6550 3 110M 340 9.5m 3 12.6 65µ No 12n $1.75 (LT6550CMS#PBF)
34AD8092 2 50M 170 4.8m 3 12 2.6µ No 16n $0.90 (AD8092ARMZ)
35AD8091 1 50M 170 5.5m 3 12 2.6µ No 16n $0.70 (AD8091ARTZ-R7)
36AD8038 1 100M 425 1m 3 12 750n Yes 8n $0.75 (AD8038ARZ)
37AD8039 2 100M 425 1m 3 12 750n No 8n $1.21 (AD8039ARTZ-REEL7)
38AD8021Reference Circuit Available 1 1G 130 7.8m 4.5 24 11.3µ Yes 2.1n $1.31 (AD8021ARMZ)
39AD8075 3 550M 1.35k 24m 9 11 10µ Yes 22n $2.22 (AD8075ARUZ)
40AD8074 3 600M 1.6k 24m 9 11 9.5µ Yes 19.5n $2.22 (AD8074ARUZ)
41AD8063 1 90M 650 9.5m 2.7 8 Yes 8.5n $0.55 (AD8063ARZ)
42AD8062 2 90M 650 9.5m 2.7 8 No 8.5n $1.50 (AD8062ARZ)
43AD8061 1 90M 650 9.5m 2.7 8 No 8.5n $0.55 (AD8061ARZ)
44AD8058 2 100M 1.15k 7.5m 3 12 2.5µ No 7n $1.62 (AD8058ARMZ)
45AD8057 1 100M 1.15k 7.5m 3 12 2.5µ No 7n $0.86 (AD8057ARTZ-REEL7)
46LT1675-1 1 250M 1.1k 11m 8 12 30µ Yes- $1.95 (LT1675CS8-1#PBF)
47LT1675 3 250M 1.1k 33m 8 12 30µ Yes- $1.95 (LT1675CS8-1#PBF)
48AD8054 4 90M 145 3.4m 3 12 4.5µ No 16n $2.88 (AD8054ARZ)
49AD8052 2 80M 170 4.8m 3 12 2.6µ No 16n $1.62 (AD8052ARMZ)
50AD8051 1 80M 170 4.8m 3 12 2.6µ No 16n $0.86 (AD8051ARTZ-REEL)
51AD8056 2 300M 1.4k 6m 8 12 1.2µ No 6n $1.62 (AD8056ARMZ)
52AD8055 1 300M 1.4k 6.5m 8 12 1.2µ No 6n $0.86 (AD8055ARTZ-REEL7)
53AD8023 3- 1.2k 6.2m 4.2 15 45µ Yes 2n $5.20 (AD8023ARZ)
54AD8079 2 260M 800 10m 6 12 No 2n $4.56 (AD8079ARZ)
55AD8072 2 100M 500 3m 5 12 12µ No 3n $1.67 (AD8072ARMZ)
56AD8044 4 90M 190 2.875m 3 12 4.5µ No 16n $4.00 (AD8044ARZ-14)
57AD8042Reference Circuit Available 2 90M 225 6m 3 12 3.2µ No 15n $2.28 (AD8042ARZ)
58AD8041 1 160M 170 5.8m 3 12 3.2µ Yes 16n $1.95 (AD8041ARZ)
59AD8048 1 120M 1k 5.9m 6 12 3.5µ No 3.8n $2.30 (AD8048ARZ)
60AD8047 1 110M 750 5.8m 6 12 3.5µ No 5.2n $2.53 (AD8047ARZ)
61AD8036 1 110M 1.2k 20.5m 6 12 10µ No 6.7n $4.76 (AD8036ARZ)
62AD9631 1 110M 1.3k 17m 6 12 No 7n $4.77 (AD9631ARZ)
63LT1256 1 40M 300 13.5m 5 36- No 2.7n $5.85 (LT1256CN#PBF)
64LT1251 1 40M 300 13.5m 5 36 30µ No 2.7n $5.85 (LT1251CN#PBF)
65LT1205 2 150M 300 10m 9 36 Yes- $2.60 (LT1205CS#PBF)
66LT1203 1 150M 300 10m 9 36 Yes- $1.50 (LT1203CN8#PBF)
67LT1204 1 95M 1k 19m 9 36- No 7n $4.80 (LT1204CN#PBF)
68AD813 3- 450 4.5m 2.4 36 30µ Yes 3.5n $4.87 (AD813ARZ-14)
69LT1195 1 50M 165 12m 4 18 Yes 70n $1.70 (LT1195CN8#PBF)
70LT1189 1 180M 220 13m 4 18 Yes 30n $2.90 (LT1189CN8#PBF)
71LT1187 1 50M 165 13m 4 18 Yes 65n $2.90 (LT1187CN8#PBF)
72LT1228 1 100M 500 9m 4 36 No 20n $3.75 (LT1228CN8#PBF)
73AD811 1- 400 14.5m 9 36 No 1.9n $3.78 (AD811JRZ)
74LT1194 1 350M 500 35m 4 18 3.5µ No 15n $2.90 (LT1194CN8#PBF)
75LT1193 1 80M 500 35m 4 18 3.5µ Yes 50n $2.90 (LT1193CN8#PBF)
76AD829 1 750M 230 5.3m 9 36 No 1.7n $2.78 (AD829ARZ)