Видеоприемники CAT-5

Дифференциальные быстродействующие приемники видеосигнала и эквалайзеры для кабелей CAT-5 компании Analog Devices компенсируют потери при передаче сигнала через коаксиальные кабели и кабели UTP длиной до 300 метров. Для наилучшей аппроксимации обратной частотной характеристики кабеля используется комбинация из нескольких усилительных каскадов. Управление передаточными функциями отдельных каскадов осуществляется с помощью цифровой логики, что позволяет достичь наименьшего шума при работе с кабелями короткой и средней длины. Наши видеоприемники обеспечивают превосходное ослабление синфазных напряжений, позволяя использовать недорогие, неэкранированные кабели витая пара в условиях высоких шумов.
Таблица выбора продукта

Видеоприемники CAT-5

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Shut- downIn V- Headroom
(typ)
(V)
In V+ Headroom
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Out V- Headroom
(typ)
(V)
Out V+ Headroom
(typ)
(V)
Iout
(typ)
(A)
Price (1000+)
($ US)
1AD8145 3 500M 2.1k Yes 1.5 1.5 48.5m 4.5 11 1.36 1.45 50m $3.03 (AD8145YCPZ-R7)
2AD8143 3 260M 1k Yes 1.5 1.5 39m 4.5 24 1.2 1.18 40m $2.58 (AD8143ACPZ-REEL7)
3AD8128 1 120M- Yes-- 24m 9 11-- 100m $2.62 (AD8128ACPZ-R7)
4AD8130 1 270M 1.09k Yes 1.25 1.2 10.8m 4.5 25.2 1.1 1.1 40m $1.57 (AD8130ARMZ)
5AD8129 1 200M 1.06k Yes 1.25 1.3 10.8m 4.5 25.2 1.1 1.1 40m $1.57 (AD8129ARMZ)