Видеодрайверы CAT-5

Компания Analog Devices предлагает разработчикам линейку надежных, быстродействующих трехканальных видеодрайверов с дифференциальным или несимметричным входом и дифференциальным выходом для кабелей CAT-5. Наша технология была разработана для компонентных видеосигналов с наивысшим разрешением, однако она также может быть использована для любого другого типа аналоговых сигналов или высокоскоростной передачи данных по кабелю UTP категории 5 или дифференциальным линиям передачи на печатной плате. Эти драйверы, производимые по нашей технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB второго поколения, обладают большой полосой пропускания (до 700 МГц), высокой скоростью нарастания и согласованием амплитуд/фаз в пределах –60 дБ на 50 МГц.
Таблица выбора продукта

Видеодрайверы CAT-5

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Shut- downIn V- Headroom
(typ)
(V)
In V+ Headroom
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Out V- Headroom
(typ)
(V)
Out V+ Headroom
(typ)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1AD8142 3 285M 1250 Yes 0 0.5 47m 0 5 0.18 0.4 $1.65 (AD8142ACPZ-RL)
2AD8141 3 275M 1250 Yes 0 0.5 44m 0 5 0.18 0.4 $1.65 (AD8141ACPZ-R7)
3AD8148 3 700M 3k No 0 0 62.5m 4.5 11-- $3.13 (AD8148ACPZ-R7)
4AD8147Reference Circuit Available 3 600M 3k No 0 0 61.5m 4.5 11-- $3.03 (AD8147ACPZ-RL)
5AD8146 3 700M 3k No 0 0 57m 4.5 11-- $2.92 (AD8146ACPZ-R7)
6AD8133 3 450M 1.6k Yes 0 0 28m 5 10 1.9 1.6 $2.62 (AD8133ACPZ-REEL7)
7AD8134 3 450M 1.6k Yes 0 0 31m 5 10 1.9 1.6 $2.62 (AD8134ACPZ-REEL7)
8AD8131 1 400M 2k No 2 0 11.5m 2.8 11 1.4 1.4 $1.82 (AD8131ARMZ-REEL)