Кабельные эквалайзеры CAT-5

Широкополосные дифференциальные приемники и частотные эквалайзеры кабелей CAT-5 компании Analog Devices компенсируют потери при передаче сигнала через коаксиальные кабели и кабели UTP длиной до 300 метров. Методы, используемые нами при проектировании таких продуктов, как, например, AD8123, оптимизируют качество в системах с низким шумом и передачей сигнала на короткие и средние расстояния, одновременно обеспечивая высокое значение произведения коэффициента усиления на ширину полосы, необходимое для компенсации частотной характеристики длинных кабелей. Для наилучшей аппроксимации обратной частотной характеристики кабеля используется комбинация из нескольких усилительных каскадов. Управление передаточными функциями отдельных каскадов осуществляется с помощью цифровой логики, что позволяет достичь наименьшего шума при работе с кабелями короткой и средней длины.
Таблица выбора продукта

Кабельные эквалайзеры CAT-5

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Shut- downTemp RangeInput TypeIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Prop Delay V p-p
(typ)
(s p-p)
Amplifier Primary FunctionPrice (1000+)
($ US)
1AD8122Reference Circuit Available 3 155M Yes -40 to 85°C Differential 186m 9 11 10n Cable Line Equalizer $9.90 (AD8122ACPZ)
2AD8124 3 110M Yes -40 to 85°C Differential 256m 9 11 10n Cable Line Equalizer $5.95 (AD8124ACPZ)
3AD8123 3 120M Yes -40 to 85°C Differential 258m 9 11 10n Cable Line Equalizer $7.88 (AD8123ACPZ)
4AD8128 1 120M Yes -40 to 85°C Differential 24m 9 11- Cable Line Equalizer $2.62 (AD8128ACPZ-R7)