Буферизированные аналоговые мультиплексоры

Современные буферизированные мультиплексоры компании Analog Devices имеют один, два или три независимых канала с двумя (2:1) или четырьмя (4:1) входами и предлагаются в стандартных пластиковых корпусах, а также в компактных корпусах LFCSP. Эти мультиплексоры имеют очень высокую скорость переключения, благодаря чему они могут быть полезны для коммутации видеосигналов и высокочастотных радиосигналов в системах с сопротивлением 50 Ом и 75 Ом.

Буферизированные аналоговые мультиплексоры

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#InterfaceDevice ConfigurationBuffer Amp GainBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Cross Talk
(typ)
(dB)
Crosstalk Test Frequency
(Hz)
Off Isolation
(typ)
(dB)
Enable On Time
(typ)
(s p-p)
Switch Time Chan to Chan
(typ)
(s p-p)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Vout p-p
(typ)
(V p-p)
Price (1000+)
($ US)
1ADV3222 Parallel (4:1) x 1 2 800M -78 10M -91 15n 20n 2700 6 $2.70 (ADV3222ARZ)
2ADV3221 Parallel (4:1) x 1 1 1G -100 10M -86 15n 20n 2400 6 $2.70 (ADV3221ARZ)
3ADV3220 Parallel (2:1) x 1 2 800M -77 10M -87 15n 20n 2800 6 $1.60 (ADV3220ACPZ)
4ADV3219 Parallel (2:1) x 1 1 840M -85 10M -93 15n 20n 2200 6 $1.60 (ADV3219ACPZ)
5AD8189 Parallel (2:1) x 3 2 350M -73 10M -92 3.8n 4n 1000 3 $1.84 (AD8189ARUZ)
6AD8188 Parallel (2:1) x 3 1 350M -78 10M -75 4n 3.6n 1000 3.2 $1.84 (AD8188ARUZ)
7AD8187 Parallel (2:1) x 3 2 1G -73 10M -92 3.8n 4n 1500 6 $3.41 (AD8187ARUZ)
8AD8185 Parallel (2:1) x 3 2 360M -68 10M -100 20n 15n 1150 6.58 $2.94 (AD8185ARUZ)
9AD8183 Parallel (2:1) x 3 1 590M -76 10M -100 20n 15n 1000 6.58 $2.94 (AD8183ARUZ)
10AD8184 Parallel (4:1) x 1 1 700M -89 10M -109 12n 5n 750 6.4 $2.23 (AD8184ARZ)
11AD8182 Parallel (2:1) x 2 1 780M -72 10M -90 10.5n 5n 750 6.2 $2.94 (AD8182ARZ)
12AD8180 Parallel (2:1) x 1 1 930M -75 10M -84 10.5n 5n 750 6.2 $2.06 (AD8180ARZ)
13AD8174 Parallel (4:1) x 1 Adjustable 250M -70 10M -82 17n 7.5n 1000 8.52 $3.70 (AD8174ARZ)
14AD8170 Parallel (2:1) x 2 Adjustable 250M -68 10M- 17n 7.5n 1000 8.52 $2.40 (AD8170ARZ)