AD596

Усилитель сигналов термопары типа J/контроллер рабочей точки

Manufactured by:

Подробнее о продукте

AD596/AD597 – это монолитный контроллер рабочей температурной точки, который оптимизирован для работы при повышенных температурах, характерных, например, для задач управления микроволновыми печами. Компонент осуществляет компенсацию холодного спая и усиление входного сигнала термопары типа J или K, формируя внутренний сигнал, пропорциональный температуре. Этот внутренний сигнал сравнивается с приложенным внешним напряжением, задающим рабочую точку, для формирования коммутируемого выходного напряжения на низкоимпедансном выходе. Мертвым диапазоном (Dead-Band), или гистерезисом коммутации, можно управлять при помощи одного внешнего резистора. Кроме того, AD596/ AD597 можно сконфигурировать для непосредственного преобразования входного сигнала термопары типа J или K в выходное напряжение с масштабом 10 мВ/°C. Компонент также может быть использован как автономный датчик температуры с выходом напряжения.

AD596/AD597 работают от однополярного напряжения питания в диапазоне от +5 В до +30 В или биполярного питания с полным размахом до 36 В. Типичный рабочий потребляемый ток составляет 160 мкА, благодаря чему минимизируются погрешности из-за самонагрева.

AD596/AD597 в корпусе с индексом H имеют сигнал тревоги при выходе термопары из строя, сигнализирующий об обрыве в цепи подключения термопары, когда компонент работает в режиме измерения температуры. Выход сигнала тревоги имеет формат, поддерживающий различные варианты интерфейса, включая возможность управления реле, светодиодами или логическими схемами ТТЛ.

Компонент выпускается в недорогом 10-выводном металлическом корпусе с сертифицированной надежностью, а также в 8-выводных пластиковых корпусах mini-DIP и SOIC, и обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур окружающей среды от +25°C до +100°C. Рабочий температурный диапазон может быть расширен при незначительном снижении точности. AD596 способен усиливать сигналы термопар в полном диапазоне измерения от -200°C до +760°C, рекомендованном для термопар типа J, а AD597 – в диапазоне от -200°C до +1250°C, соответствующем термопарам типа K.

AD596/AD597 обладают погрешностью калибровки ±4°C при температуре окружающей среды 60°C и температурной стабильностью 0.05°C/°C в диапазоне температур окружающей среды от +25°C до +100°C. При необходимости обеспечения большей точности или работы при меньших температурах окружающей среды рассмотрите возможность применения компонентов AD594 (для термопар типа J) или AD595 (для термопар типа K).

Статус продукта

icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Альтернативные решения

Инструменты и симуляторы

X +

Инструменты проектирования

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

AD596 Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь