Усилители-интерфейсы термопар

Компания Analog Devices предлагает специализированные прецизионные усилители для интерфейса с термопарами, которые обеспечивают простое и эффективное решение для измерения температур с помощью термопар. Благодаря таким функциям, как интегрированная компенсация холодного спая и прецизионный измерительный усилитель с высоким коэффициентом усиления, эти усилители образуют полнофункциональные системы преобразования сигнала термопар в одном корпусе. Усилители сигналов термопар компании Analog Devices подходят для измерения широкого диапазона температур в различных внешних условиях. С помощью этих продуктов вы сможете уменьшить стоимость, габариты и время, затрачиваемое на проектирование схемы, в широком спектре задач и отраслей применения.
Таблица выбора продукта

Thermocouple Interface Amplifiers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Output Sensitivity25°C Temp Error
(typ)
(Deg)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Thermocouple TypeAmbient RangeMeasurement RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8496 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 J 25°C to 100°C -40°C to 750°C $2.36
2AD8494 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 J 0°C to 50°C -40°C to 750°C $2.36
3AD8497 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 K, T 25°C to 100°C -200°C to 1350°C $2.36
4AD8495Reference Circuit Available 5 mV/°C 1 180µ 2.7 36 K, T 0°C to 50°C -200°C to 1350°C $2.36
5AD597 10 mV/°C 4 300µ 5 30 K, T 25°C to 100°C -200°C to 1350°C $3.12
6AD596 10 mV/°C 4 300µ 5 30 J 25°C to 100°C -40°C to 750°C $9.78
7AD595 10 mV/°C 1 300µ 5 30 K, T 0°C to 50°C -200°C to 1350°C $9.17
8AD594 10 mV/°C 1 300µ 5 30 J 0°C to 50°C -40°C to 750°C $9.17

Технические ресурсы