Усилители выборки-хранения

Компания Analog Devices предлагает линейку подобных устройств, которые обладают комбинацией высокого быстродействия и повышенной точности. Наши УВХ способны осуществлять выборку сигнала за 700 нс и удерживать его значение со скоростью ухода напряжения всего 0.01 мкВ/мкс. Эти компоненты обеспечивают разрешение до 14 бит, имеют малое дрожание апертуры и малый выходной импеданс. При помощи УВХ Analog Devices, которые работают в коммерческом, промышленном и военном температурных диапазонах, вы всегда сможете измерить интересующие вас сигналы.
Таблица выбора продукта

Усилители выборки-хранения

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsAcq Time to .01%
(typ)
(s)
Droop Rate
(typ)
(V/us)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Aperture Jitter
(typ)
(s rms)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Temp RangeAutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD783 1 250n 20n- 20p 9.25 10.5 0 to 70°C No $14.86 (AD783JRZ)
2SMP18 8 3.5µ 6- 10 13.2 -40 to 85°C No $10.64 (SMP18FSZ)
3AD781 1 700n 100n- 75p 21.6 26.4 -40 to 85°C No $10.02 (AD781JNZ)
4SMP08 8 3.6µ 3- 10 13.2 -40 to 85°C No $9.49 (SMP08FSZ)
5SMP04 4 3.5µ 3- 10 13.2 -40 to 85°C No $6.01 (SMP04ESZ-REEL)
6AD684 4 100n- 75p 21.6 26.4 -55 to 125°C No $49.08 (AD684JQ)
7AD585S------- -55 to 125°C No-
8AD585 1 10 500p 15.8 36 -55 to 125°C No $20.83 (AD585JPZ)
9SMP11S------- -55 to 125°C No-
10AD582 1 25µ- 3 15n 18 36 -55 to 125°C No $39.01 (AD582KD)