Оптические трансимпедансные усилители

Оптические трансимпедансные усилители компании Analog Devices представляют собой полнофункциональное, высококачественное однокристальное решение для преобразования тока фотодиода в дифференциальное напряжение. Они поддерживают скорости передачи данных от 155 Мбит/с до 11.1 Гбит/с и идеально подходят для телекоммуникационных систем и сетей передачи данных, использующих различные протоколы, включая 1×, 2×, 4× и 8× Fibre Channel, 10GBASE-LX4, SONET/SDH вплоть до OC-192 с исправлением ошибок (FEC), а также 10 Gigabit Ethernet. Наши трансимпедансные усилители обладают низким приведенным к входу током шума, высоким входным током и низкой рассеиваемой мощностью.

Инструмент проектирования Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Analog Photodiode Wizard

Оптические трансимпедансные усилители

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Transimpedance
(Ohms)
Vs
(typ)
(V)
Data Rate
(max)
(bps)
Power
(typ)
(W)
Current Noise Density
(typ)
(A/rtHz)
I-overload
(typ)
(A)
Return Loss Output
(typ)
(dB)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC6561 74k 5 220M 228m 3.8p 400m- $8.15 (LTC6561IUF#PBF)
2HMC7590 3.5k 3.3 43G 300m 20p 4m -10-
3HMC6590 4k 3.3 43G 310m 20p 4m -10-
4HMC799 10k 5 1G 350m 4.6p 20m -20-
5ADN2880 4.4k 3.3 2.7G 70m 6.6p 4.3m -26 $3.14 (ADN2880ACHIPS)
6ADN2820 5k 3.3 10G 200m 10p 2.8m -10-
7AD8015 20k 5 0.32G 125m 3p 0.35m -10 $2.99 (AD8015ARZ-REEL7)