Усилители датчиков LVDT

Специализированные ИС фирмы Analog Devices могут применяться совместно с линейным дифференциальным трансформатором (LVDT) для преобразования механического сигнала положения в сигнал постоянного напряжения. Эти ИС обеспечивают как возбуждение трансформатора, так и преобразование выходного сигнала в постоянный ток и усиление этого сигнала. ИС для обработки сигнала LVDT работают с трансформаторами LVDT различных типов, в том числе полумостовыми, 4- и 5-проводными.
Таблица выбора продукта

Усилители датчиков LVDT

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Sensor Primary FunctionVin rms
(max)
(V rms)
Iout Drive Capability
(typ)
(A)
Excitation Vout RangeExcitation Current
(typ)
(A)
Excite Freq
(min)
(Hz)
Excite Freq
(max)
(Hz)
Gain Error
(%)
Gain Drift
(typ)
(ppm/°C)
Offset ErrorOffset Drift
(typ)
(ppm/°C)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD698Reference Circuit Available LVDT 3.5 11m 1.2-21.2 Vrms 40m 20 20k 0.1 20 0.1- $19.99 (AD698APZ)
2AD598Reference Circuit Available LVDT 3.5 11m 1.2-20 Vrms 40m 20 20k 0.4 20 0.3 7 $26.85 (AD598JRZ)