Усилители мощности

Нитрит-галлиевые (GaN) и арсенид-галлиевые (GaAs) монолитные интегральные микросхемы СВЧ усилителей мощности компании Analog Devices перекрывают спектр частот от нескольких сотен МГц до диапазона W (75 ГГц - 110 ГГц). Помимо автономных компонентов наша линейка включает в себя также модули GaN усилителей мощностью с выходной мощностью, превышающей 8 кВт. Наши усилители мощности, оптимизированные для получения превосходной линейности при высокой выходной мощности, обеспечивают хорошее рассеяние тепла и высокую надёжность при повышенных температурах в разнообразных проводных и беспроводных системах.
Таблица выбора продукта

Power Amplifiers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Gain
(typ)
(dB)
OP1dB
(typ)
(dBm)
OIP3
(typ)
(dBm)
Device MatchPsat
(typ)
(dBm)
Vs
(typ)
(V)
1HMC998APM5E Power Amp, Wideband Distributed Amps 100M 20G 11 31 41 Internal 33 15
2HMC998A-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 0.1G 22G 12 31.5 41 Internal 33.5 15
3HMC863ALC4 Power Amp 24G 29.5G 21.5 27 40 Internal 29 6
4HMC637BPM5E Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 6G 15 27.5 40 Internal 30 12
5HMC907APM5E Power Amp, Wideband Distributed Amps 200M 22G 13 28 40 Internal 28.5 10
6HMC907A-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 200M 22G 13.5 28.5 41 Internal 30 10
7HMC8205 GaN Power Amp, Power Amp 300M 6G 26-- Internal 46 50
8HMC994APM5E Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 28G 15 28 38 Internal 29.5 10
9HMC994A-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 30G 15 28 36 Internal 30 10
10HMC943A Power Amp 24G 34G 22.5 31 37 Internal 32 5.5
11HMC906A-DIE Power Amp 27.3G 33.5G 26.5 33.5 43 Internal 34 6
12HMC797APM5E Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 22G 15 29 41 Internal 31 10
13HMC797A-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 22G 15 29 41 Internal 31 10
14HMC8500 GaN Power Amp, Power Amp 10M 2.8G 16- 50 External 41 28
15HMC7885 Power Amp 2G 6G 21 39 53 Internal 45 28
16HMC8114 GaN Power Amp, Power Amp, SSHPA 5.8G 18G 68 45 52 Internal 49.3 48
17HMC1114 GaN Power Amp, Power Amp 2.7G 3.8G 33- 44 Internal 41.5 28
18HMC952A Power Amp 8G 14G 30.5 33 43 Internal 35 6
19HMC8113 GaN Power Amp, Power Amp, SSHPA 2G 6G 85 47.5 57 Internal 57 220
20HMC1132 Power Amp 27G 32G 22 30 35 Internal 30.5 6
21HMC1121 Power Amp 5.5G 8.5G 27 36 43 Internal 36.5 7
22HMC930A-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 40G 13 22 33.5 Internal 24 10
23HMC1099 GaN Power Amp, Power Amp 0.01G 1.1G 18.5- 48 Internal 40.5 28
24HMC1144-Die Power Amp 35G 70G 19 19.5 28 Internal 21.5 4
25HMC8142 Driver Amp, Power Amp 81G 86G 21 25 29 Internal 26 4
26HMC7543 Driver Amp, Power Amp 71G 76G 21.5 25 30 Internal 26.5 4
27HMC7229LS6 Power Amp 37G 40G 24 31.5 40 Internal 32 6
28HMC7229-Die Power Amp 33G 40G 24.5 30.5 39- 31 6
29HMC637ALP5 Power Amp, Wideband Distributed Amps 0G 6G 13 29 44 Internal 31 12
30HMC637A-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 0G 6G 14 30.5 43 Internal 31.5 12
31HMC7441 Power Amp 27.5G 31G 23 34 38 Internal 34 6
32HMC7149-Die GaN Power Amp, Power Amp 6G 18G 19- 39.5 Internal 40 28
33HMC7357 Power Amp 5.5G 8.5G 29 34.5 41.5 Internal 35 8
34HMC1087F10 GaN Power Amp, Power Amp 2G 20G 11- 42.5 Internal 38.5 38
35HMC1087-Die GaN Power Amp, Power Amp 2G 20G 11- 44 Internal 40 28
36HMC1086F10 GaN Power Amp, Low Phase Noise, Power Amp 2G 6G 22- 46 Internal 44.5 28
37HMC1086-Die GaN Power Amp, Low Phase Noise, Power Amp 2G 6G 23- 48 Internal 45 28
38HMC6981 Power Amp 15G 20G 26 33.5 43.5 External 34.5 6
39HMC-APH608-Die Power Amp 22.5G 26.5G 17 30 39 Internal- 5
40HMC-APH518-Die Power Amp 21G 24G 17 30.5 39 Internal- 5
41HMC-APH473-Die Power Amp 37G 40G 15 28 37 Internal- 5
42HMC-APH462-Die Power Amp 15G 27G 17 29 37 Internal- 5
43HMC-APH460-Die Power Amp 27G 31.5G 14 28 37 Internal 30 5
44HMC659LC5 Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 15G 19 27.5 32 Internal 28.5 8
45HMC659-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 0G 15G 19 26.5 32 Internal 27 8
46HMC591LP5 Power Amp 6G 9.5G 18 33 41 Internal 33 7
47HMC591-Die Power Amp 6G 10G 23 33 43 Internal 33.5 7
48HMC590LP5 Power Amp 6G 9.5G 21 30.5 40 Internal 31 7
49HMC590-Die Power Amp 6G 10G 25 30 41 Internal 31.5 7
50HMC559-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 20G 14 27.5 36 Internal 29 10
51HMC487 Power Amp 9G 12G 20 32 36 Internal 33 7
52HMC459-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 0 18G 17 25 31.5 Internal 26.5 8
53HMC457 Power Amp 1.71G 2.17G 27 30.5 45 External 32 5
54HMC453ST89 Power Amp 0.4G 2.17G 20.5 31.5 47 External 31.75 5
55HMC453QS16G Power Amp 400M 2.17G 21.5 32 49 External 32.5 5
56HMC452ST89 Power Amp 0.4G 2.17G 21 30.5 47 External 31.5 5
57HMC452QS16G Power Amp 0.4G 2.17G 22.5 30 48 External 31 5
58HMC409 Power Amp 3.3G 3.8G 31 30.5 45.5 External 32.5 5
59HMC464LP5 Power Amp, Wideband Distributed Amps 2G 20G 14 25 26 Internal 26 8
60HMC464-Die Power Amp, Wideband Distributed Amps 2G 20G 16 26 30 Internal 27.5 8
61HMC454 Power Amp 824M 2.2G 12.5 27 41 External 28.5 5
62HMC461 Power Amp 1.7G 2.2G 12 29.5 45 External 30.5 5
63HMC455 Power Amp 1.7G 2.5G 13 27.5 42 External 28 5
64HMC408 Power Amp 5.1G 5.9G 20 30 43 External 32.5 5
65HMC414 Power Amp 2.2G 2.8G 20 27 39 External 30 5
66HMC413 Power Amp 1.6G 2.2G 22 27 40 External 29.5 3.6
67HMC327 Power Amp 3G 4G 21 27 40 Internal 30 5
68HMC-APH478-Die Power Amp 18G 20G 17.5 30 38.5 Internal- 5