Усилители с гальванической развязкой

Усилители с гальванической развязкой предлагают разработчикам источников питания более эффективную однокристальную альтернативу методам гальванической развязки на основе оптопар и шунтирующих стабилизаторов. Изолированные усилители сигнала ошибки ADuM3190 и ADuM4190 компании Analog Devices имеют ширину полосы 400 кГц, типичную начальную погрешность 0,5% при температуре 25 °C и полную погрешность 1% при работе в расширенном температурном диапазоне от -40 °C до +125 °C. Благодаря этому производители источников питания на основе AC-DC и DC-DC преобразователей могут существенно повысить быстродействие своей продукции, значительно расширить диапазон рабочих температур, а также в 5 раз сократить время переходного процесса.

Таблица выбора продукта

Усилители с гальванической развязкой

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Insulation Rating
(V rms)
Gain
(min)
(V/V)
Gain
(max)
(V/V)
Nonlinearity %
(typ)
(%)
Temp RangeVs span
(max)
(V)
Vs span
(min)
(V)
Vs TypePrice (1000+)
($ US)
1ADUM3190S 1 400k 500 0.83 2.7 0.7 -55 to 125°C 20 3 Single-
2ADUM4190Reference Circuit Available 1 400k 5k 0.83 2.7 1 -55 to 125°C 20 3 Single $1.20 (ADUM4190ARIZ)
3ADUM3190Reference Circuit Available 1 400k 2.5k 0.9 2.86 1 -40 to 125°C 20 3 Single $1.04 (ADUM3190ARQZ)
4AD215 2 120k 1500 1 100 0.01 -40 to 85°C 34 28.5 Dual $48.94 (AD215AY)
5AD208 2 4k 1500 1 1000 0.0125 -40 to 85°C-- Single $82.50 (AD208AY)
6AD203 2 10k 1500 1 10 0.025 -55 to 125°C 16 12 Single $115.94 (AD203SN)
7AD210 3 20k 2500 1 100 0.012 -25 to 85°C 16.5 13.5 Single $52.63 (AD210JN)
8AD204 2 5k 1500 1 100 0.025 0 to 70°C 16.5 13.5 Single $30.34 (AD204JN)
9AD202 2 5k 1500 1 100 0.025 0 to 70°C 16.5 13.5 Single $33.73 (AD202JN)