Усилители-преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный

Компанией Analog Devices разработана широкая линейка усилителей-преобразователей несимметричного сигнала в дифференциальный, помогающих разработчикам удовлетворить высокие требования к характеристикам преобразования. Усилители-преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный компании Analog Devices могут работать как с несимметричными, так и с дифференциальными входными сигналами. Благодаря этому они представляют собой удобное решение для интерфейса с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП). Analog Devices также предлагает ряд дифференциальных приемников, преобразующий дифференциальные входные сигналы в несимметричный выходной сигнал.

Усилители-преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Gain SetGain
(min)
(dB)
Gain
(max)
(dB)
Is
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC6363 1 35M 75 Pin Strap 0- 1.7 2.8 11 $2.49 (LTC6363IDCB#TRPBF)
2LTC6362 1 34M 45 Resistor 0- 900µ 2.8 5.25 $1.53 (LTC6362CMS8#PBF)
3ADA4940-2Reference Circuit Available 2 260M 95--- 1.25m 3 7 $2.59 (ADA4940-2ACPZ-R7)
4ADA4940-1Reference Circuit Available 1 260M 95--- 1.25m 3 7 $1.59 (ADA4940-1ACPZ-RL)
5ADA4930-2Reference Circuit Available 2 1.4G 2.8k---- 3.3 5 $6.29 (ADA4930-2YCPZ-R7)
6ADA4930-1Reference Circuit Available 1 1.4G 2.8k---- 3.3 5 $3.79 (ADA4930-1YCPZ-R7)
7LT6350 1 33M 48 Resistor-- 4.8m 2.7 12 $2.59 (LT6350CMS8#PBF)
8ADA4950-2 2 750M 2.9k Digital, Pin Strap 0 9.54 19m 3 11 $5.29 (ADA4950-2YCPZ-R7)
9ADA4950-1 1 750M 2.9k Digital, Pin Strap 0 9.54 9.5m 3 11 $2.99 (ADA4950-1YCPZ-R7)
10ADA4932-2 2 560M 2.8k Analog-- 9.6m 3 11 $5.29 (ADA4932-2YCPZ-RL)
11ADA4932-1Reference Circuit Available 1 560M 2.8k--- 9.6m 3 11 $2.95 (ADA4932-1YCPZ-RL)
12ADA4927-2 2 2.3G 5k--- 22.1m 4.5 11 $6.29 (ADA4927-2YCPZ-R7)
13ADA4927-1 1 2.3G 5k--- 22.1m 4.5 11 $3.79 (ADA4927-1YCPZ-R7)
14ADA4939-2 2 1.4G 6.8k--- 37.7m 3 5.25 $5.69 (ADA4939-2YCPZ-RL)
15ADA4939-1 1 1.4G 6.8k--- 37.7m 3 5.25 $3.79 (ADA4939-1YCPZ-R7)
16ADA4938-2 2 1G 4.7k--- 36.5m 4.5 11 $5.69 (ADA4938-2ACPZ-RL)
17ADA4938-1 1 1G 4.7k--- 40m 4.5 11 $3.79 (ADA4938-1ACPZ-RL)
18ADA4937-2 2 1.9G 6k--- 42m 3 5.25 $5.69 (ADA4937-2YCPZ-R7)
19ADA4937-1 1 1.9G 6k--- 39.5m 3 5.25 $3.79 (ADA4937-1YCPZ-R7)
20ADA4941-1 1 30M 22--- 2.3m 2.7 12 $2.42 (ADA4941-1YRZ-R7)
21ADA4922-1 1 38M 730--- 9.4m 5 26 $3.63 (ADA4922-1ACPZ-RL7)
22AD8139 1 410M 800--- 24.5m 4.5 12 $3.75 (AD8139ARDZ-REEL7)
23AD8137 1 76M 450--- 3.2m 2.7 12 $1.10 (AD8137YRZ)
24AD8132 1 350M 1.2k--- 12m 2.7 11 $1.67 (AD8132ARMZ-REEL)
25AD8131 1 400M 2k- 6 6 11.5m 2.8 11 $1.82 (AD8131ARMZ)
26AD8138S----------
27AD8138 1 320M 1.15k--- 20m 3 11 $3.75 (AD8138ARMZ-REEL7)