Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный гироскоп на одном кристалле
  • Измерение угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Изменение сигнала пропорционально приложенному напряжению питания
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Работа при температуре 105°C
  • Самотестирование под управлением цифровой команды
  • Миниатюрный и очень легкий (<0.15 см3, <0.5 грамм)
  • Выход датчика температуры
  • Соответствует требованиям RoHS
  • Соответствует требованиям автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

ADXRS624 - это полнофункциональный датчик угловой скорости (гироскоп), который изготавливается с использованием технологии поверхностной механической микрообработки компании Analog Devices. Применение этой технологии позволило интегрировать полнофункциональный, недорогой датчик угловой скорости со всеми необходимыми электронными схемами на одном кристалле. При производстве данного компонента применяется тот же технологический процесс серийного изготовления ИМС BiMOS, который используется при производстве высоконадежных акселерометров для автомобильных подушек безопасности.

ADXRS624 представляет собой гироскоп для автомобильной промышленности. Гироскопы для автомобильной промышленности подвергаются более тщательному тестированию минимальных и максимальных значений характеристик.

Выходной сигнал, RATEOUT (1B, 2A), представляет собой напряжение, которое пропорционально угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса. Выходной сигнал также изменяется пропорционально приложенному к микросхеме опорному напряжению питания. Для уменьшения коэффициента масштабирования выходного сигнала можно подключить один внешний резистор между выводами SUMJ и RATEOUT. Для нормальной работы микросхемы также требуется подключение дополнительных внешних конденсаторов.

Компонент имеет выход сигнала температурного датчика, который может быть использован для температурной компенсации. Два цифровых входа автоматического тестирования предназначены для электромеханического возбуждения датчика в целях проверки корректности работы самого датчика и схем аналогового преобразования сигнала. ADXRS624 выпускается в корпусе BGA, имеющем габариты 7 мм × 7 мм × 3 мм.

Области применения

    • Навигационные системы
    • Инерциальные измерительные модули
    • Стабилизация платформ
    • Робототехника

    Продукты

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Обсуждения

    ADXRS624 Обсуждения

    RE: ADXRS624 - Lowest Rate ?
    7 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
    ADXRS624 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.