Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Герметичный корпус обеспечивает превосходную долговременную стабильность
  • Смещение нуля (0 g) в зависимости от температуры (по всем осям): 0.75 ×10-3 g/°C, макс.
  • Крайне низкая плотность шума (по всем осям): 80 ×10-6 g/√Гц
  • Низкое энергопотребление, VSUPPLY (LDO-стабилизатор активен)
    • Режим измерения: 200 мкА
    • Режим ожидания: 21 мкА
  • Функции цифрового вывода
    • Цифровой последовательный периферийный интерфейс (SPI)/интерфейс I2C
    • 20-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
    • Процедура интерполяции данных для синхронной выборки
    • Программируемые цифровые фильтры верхних и нижних частот
  • Интегрированный датчик температуры
  • Варианты диапазонов напряжения
  • VSUPPLY с активными внутренними стабилизаторами: 2.25 В - 3.6 В
  • V1P8ANA, V1P8DIG без внутреннего стабилизатора с малым падением напряжения (LDO): 1.8 В, тип. ± 10%
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +125°C
  • 14-контактный корпус LCC, 6 мм × 6 мм × 2.1 мм, 0.26 грамм

Подробнее о продукте

ADXL356 и ADXL357 – это обладающие низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0g), низким энергопотреблением и выбираемыми диапазонами измерения трехосевые акселерометры с аналоговым и цифровым выходом, соответственно. ADXL356B поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±20 g, ADXL356C поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±40 g, а ADXL357 поддерживает измерение в диапазонах ±10.24 g, ±20.48 g и ±40.96 g.

ADXL356/ADXL357 обеспечивают наилучшие в отрасли характеристики шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на их основе прецизионные устройства, требующие минимальной калибровки.

Благодаря малому дрейфу, низкому шуму и малому энергопотреблению ADXL357 делает возможным точное измерение отклонения в условиях с высоким уровнем вибрации, например, в составе авиационных инерциальных измерительных модулей. Низкий шум ADXL356 в области высоких частот делает данный компонент идеальным выбором для беспроводного мониторинга рабочих условий.

Для обозначения многофункциональных выводов ADXL357 в техническом описание может использоваться только наименование конкретной обсуждаемой функции интерфейса SPI или I2C.

Области применения

  • Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
  • Системы стабилизации платформ
  • Мониторинг целостности конструкций
  • Визуализация данных сейсмической активности
  • Измерение отклонения
  • Робототехника
  • Мониторинг рабочих условий

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADXL357 Обсуждения

adxl357 sample code
11 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
ADXL357
22 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
ADXL357 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.