Альтернативные решения

  • ADV212
    ADV212

    Видеокодек JPEG 2000

Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональное, однокристальное решение для сжатия и декомпрессии неподвижных и видеоизображений в соответствии со стандартом JPEG2000
  • Патентованная технология высокоэффективной пространственной рекурсивной фильтрации SURF™ обеспечивает сжатие с помощью вэйвлет-преобразования при низком энергопотреблении и малой стоимости
  • Поддерживает вэйвлет-преобразований 9/7 или 5/3 и до 6 уровней преобразования
  • Программируемый размер плитки/изображения с шириной до 2048 пикселей в 3-компонентном режиме 4:2:2 с чередованием и до 4096 пикселей в однокомпонентном режиме
  • Максимальная высота плитки/изображения: 4096 пикселей
  • Видеоинтерфейс с непосредственной поддержкой ITU.R-BT656,SMPTE125M PAL/ NTSC,SMPTE274M,SMPTE293M (525p), ITU.R-BT1358 (625p) или любого формата видеоизображения с максимальной частотой входных данных 65 MSPS в необратимом режиме/40 MSPS в обратимом режиме
  • Возможность объединения двух или более ADV202 для поддержки полных кадров формата SMPTE274M HDTV (1080i) или SMPTE296M (720p)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADV202 - это однокристальный кодек стандарта JPEG2000. Он предназначен для задач сжатия неподвижных и видеоизображений с высоким разрешением, в которых необходимы расширенный набор возможностей и повышенное качество, обеспечиваемые стандартом сжатия изображений JPEG2000 (J2K)—ISO/IEC15444-1. Компонент реализует требующие большого объема вычислений операции стандарта JPEG2000 и формирует полностью совместимый со стандартом цифровой поток.

ADV202 имеет отдельный видеопорт для непосредственного подключения к источникам видеоизображений стандартных форматов, таких как ITU.R-BT656, SMPTE125M, SMPTE293M (525p), ITU.R-BT1358 (625p), SMPTE274M (1080i) или SMPTE296M (720p). Программируемые сигналы кадровой синхронизации и достоверности позволяют также использовать данный порт для работы с многими другими высокоскоростными, синхронными форматами передачи пикселей и видеоизображений.

ADV202 способен обрабатывать изображения с частотой дискретизации 40 MSPS в обратимом режиме и более высокими частотами в необратимом режиме. Компонент содержит специализированный модуль вэйвлет-преобразования, три энтропийных кодека и интегрированную подсистему памяти, а также встроенный RISC процессор, комбинация которых образует полнофункциональное решение для сжатия/декомпрессии в соответствии со стандартом JPEG2000.

Вэйвлет-процессор поддерживает необратимое вэйвлет-преобразование 9/7 и преобразование 5/3 в обратимом и необратимом режимах. Энтропийные кодеки поддерживают все функциональные возможности, указанные в части 1 спецификации JPEG2000, за исключением Maxshift ROI.

ADV202 осуществляет обработку прямоугольных массивов цифровых отсчетов пикселей, которые называются плитками (tile). Плитка может содержать полное изображение вплоть до максимального поддерживаемого размера или некоторую часть изображения. Максимальный размер плитки по горизонтали зависит от выбранного вэйвлет-преобразования и количества отсчетов в плитке. Изображения, размер которых превышает максимальный поддерживаемый ADV202 размер плитки, могут быть разбиты на несколько плиток и переданы в кристалл последовательно. При этом сохраняется полная совместимость выходного потока JPEG2000 для всего изображения.

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИЙ JPEG2000

ADV202 поддерживает широкий набор функциональных возможностей, определенных в части 1 стандарта JPEG2000 (ISO/IEC 15444). Информацию о функциональных возможностях JPEG2000, которые поддерживаются микросхемой ADV202 на сегодняшний день, можно найти на странице технической документации ADV202. В зависимости от требований конкретного приложения ADV202 может обеспечивать различные уровни поддержки сжатия по стандарту JPEG2000. Компонент может выдавать на выход неформатированные блоки данных с соответствующими атрибутами. В таком случае программное обеспечение хост-процессора будет иметь полный контроль над формированием потока кодированной информации JPEG2000 и другими аспектами процесса сжатия – например, обеспечивать управление битрейтом. Если такие возможности не требуются, то ADV202 может формировать полноценный, полностью совместимый со стандартом JPEG2000 поток (.j2c) или файлы расширенного формата – .jp2 и .j2c. Дополнительную информацию о форматах, которые поддерживаются микросхемой ADV202 на сегодняшний день, можно найти на странице технической документации ADV202.

Статьи по применению и прочая сопутствующая документация по ADV202 доступны на странице:

  • http://www.analog.com/ADV202Notes
  • Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

    Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Обсуждения

    ADV202 Обсуждения

    Re: Decoding (possible) ADV202 generated stream with software
    6 неделя (ль) назад в категории Video
    Decoding (possible) ADV202 generated stream with software
    7 неделя (ль) назад в категории Video
    ADV202 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »