Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Процессорное ядро ARM® Cortex-M4™, работающее на частоте 240 МГц, с блоком вычислений с плавающей точкой для поддержки самых современных программных моделей и сложных алгоритмов.
  • Два 16-разрядных АЦП последовательного приближения без пропуска кодов, с эффективной разрядностью (ENOB) более 11 бит, со скоростью преобразования 380 нс для управления прецизионным замкнутым циклом.
  • 384 КБ статической памяти (SRAM) и 2 МБ флэш-памяти для программ большого размера.
  • Продвинутые функции ШИМ и таймера для уменьшения пульсаций крутящего момента и повышения эффективности электродвигателей.
  • SINC-фильтр для прямого подключения изолированных преобразователей типа AD74xx.
  • Модуль гармонического анализа для обработки сигналов электрических сетей.
  • Ethernet и USB для поддержки сетевых интерфейсов
  • Два интерфейса CAN, три UART, два SPI, два SPORT, восемь 32-разрядных таймера, два двух-проводных интерфейса и четыре интерфейса квадратурного кодера (импульсного датчика положения).
  • 16-разрядная асинхронная шина памяти для внешней статической памяти (SRAM) и обмена с FPGA.
  • 176-выводной корпус LQFP 24х24 мм с 91 выводами общего назначения (GPIO).
  • В индустриальном исполнении сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды до 105°С.

Подробнее о продукте

Управляющий процессор смешанных сигналов ADSP-CM407F объединяет два прецизионных 16-ти разрядных АЦП и ядро ARM® Cortex-M4™, выполняющее вычислительные операции с плавающей точкой на тактовой частоте 240 МГц. В состав процессора входят статическое ОЗУ объемом 384 КБ, флэш-память 2 Мбайт, аппаратные ускорители и периферийные устройства, оптимизированные для управления электродвигателями, инверторами солнечных батарей и для других встраиваемых приложений.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Техническая документация

ПО и системные требования

Инструменты разработки ПО

Программные модули

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADSP-CM407F Обсуждения

ADSP-CM407F Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.