Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-разрядный цифровой сигнальный процессор с фиксированной точкой, производительность 160 MIPS
  • Интегрированная оперативная память (RAM) объемом 160 кбайт, сконфигурированная как 32К 24-разрядных слов и 32К 16-разрядных слов
  • 16-разрядный интерфейс параллельного порта, поддерживающий работу с микросхемами флэш-памяти, SRAM или EPROM
  • Хост-порт с поддержкой прямого доступа к памяти (DMA) для непосредственного интерфейса с 8- или 16-разрядными хост-процессорами
  • Три многоканальных последовательных порта с поддержкой компандирования по A- или µ-закону, а также телекоммуникационных стандартов T1/E1/H100
  • Порт UART; два порта SPI с аппаратной поддержкой выбора ведомых устройств
  • Управляемые пользователем рабочие режимы с пониженным энергопотреблением
  • Корпуса BGA 10x10 мм / 144-выводный LQFP; диапазон рабочих температур окружающей среды от -40ºC до +85ºC

Подробнее о продукте

ADSP-2191 – это 16-разрядный цифровой сигнальный процессор с фиксированной точкой, обладающий производительностью 160 MIPS (миллионов команд в секунду), который совместим программно с цифровыми сигнальными процессорами семейства ADSP-218x, ставшего популярным благодаря простому в использовании алгебраическому синтаксису ассемблера. Архитектура процессора ADSP-2191 сохраняет совместимость с ADSP-218x, однако обладает рядом усовершенствований, которые позволяют значительно увеличить производительность вычислений и повысить эффективность компилятора языка C. Процессор ADSP-2191 выпускается в 144-выводном корпусе LQFP и корпусе mini-BGA с 144 шариковыми контактами и совместим по выводам с недорогими процессорами ADSP-2196, имеющим оперативную память объемом 16К слов и постоянную память объемом 16К слов, и ADSP-2195, имеющим оперативную память объемом 32K слов и постоянную память объемом 16K слов. Совместимость по выводам позволяет программистам упростить переход к моделям с меньшим объемом памяти для снижения стоимости системы без модификации аппаратных средств.

Средства разработки

Процессор ADSP-2191 поддерживается полным набором программных и аппаратных средств разработки, включая среду VisualDSP++™, оценочные платы и эмуляторы JTAG.

Интегрированная среда разработки и отладки (IDDE, integrated development and debug environment) VisualDSP++ включает в себя эффективный компилятор C/C++, возможности статистического профилирования и новое ядро ОСРВ VisualDSP® Kernel (VDK), комбинация которых позволяет ускорить процесс разработки программного обеспечения.

Оценка возможностей применения ADSP-2191 в отдельно взятом приложении упрощается при помощи оценочной системы ADSP-2191 EZ-KIT Lite™. В состав EZ-KIT Lite входит оценочная плата цифрового сигнального процессора ADSP-2191 и комплект программного обеспечения VisualDSP++.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (55)

Особенности продукта (1)

Руководства по оценочным наборам (1)

ПО и системные требования

Примеры программ

Аномалии ПО и инструментов проектирования

Инструменты и симуляторы

Файлы моделей BSDL

ADSP-2191M: LQFP package

[BSDL Revision] [Date] 2/28/01

Модели IBIS

ADSP-2191M IBIS Datafile (BGA Package), Version 2.1 (Rev. 2.0)

[IBIS Ver]2.1, [File Rev]2.0, [Date]01/28/02

ADSP-2191M IBIS Datafile (LQFP Package), Version 2.1 (Rev. 2.0)

[IBIS Ver]2.1, [File Rev]2.0,[Date] 01/28/02

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

adsp-2191m Обсуждения

Re: Migrating from ADSP-2191M
12 неделя (ль) назад в категории Other ADI Processors
Migrating from ADSP-2191M
12 неделя (ль) назад в категории Other ADI Processors
adsp-2191m Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь