Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Квадратурный модулятор с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
  • Диапазон частот выходного сигнала:
    400 МГц - 1250 МГц
  • Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина:
    750 МГц - 1150 МГц
  • P1dB по выходу:
    10.3 дБм на частоте 1100 МГц
  • IP3 по выходу:
    30.1 дБм на частоте 1100 МГц
  • Шумовой порог:
    −159.4 дБм/Гц на частоте 1100 МГц
  • Ширина полосы модулирующих сигналов:
    750 МГц (3 дБ)
  • Последовательный интерфейс SPI для программирования схемы ФАПЧ
  • Интегрированные стабилизаторы с малым падением напряжения и буфер гетеродина
  • Питание: 5 В/240 мА
  • 40-выводный корпус LFCSP, 6 мм × 6 мм

Подробнее о продукте

ADRF6701 представляет собой комбинацию квадратурного модулятора и синтезатора сетки частот в миниатюрном корпусе с габаритами посадочного места 6 мм × 6 мм, которая требует минимального числа внешних компонентов.

ADRF6701 обеспечивает работу в диапазоне частот выходных сигналов ВЧ от 400 МГц до 1250 МГц. Комбинация ГУН с малым фазовым шумом и высококачественного квадратурного модулятора делает возможным применение ADRF6701 в системах связи следующего поколения, где требуются широкий динамический диапазон сигналов и высокая линейность. Интеграция квадратурного модулятора, схемы ФАПЧ и ГУН дает значительное сокращение площади печатной платы, позволяет уменьшить число используемых компонентов и упростить проект.

Интегрированный синтезатор с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления формирует сигнал на удвоенной частоте требуемого сигнала гетеродина, подаваемый на вход квадратурного модулятора. Для управления частотой выходного сигнала ГУН используется комбинация интегрированного фазового детектора и внешнего петлевого фильтра. Выходной сигнал ГУН поступает на квадратурный делитель. Для уменьшения побочных спектральных составляющих управление программируемым делителем схемы ФАПЧ осуществляется при помощи сигма-дельта (Σ-Δ) модулятора.

Квадратурный модулятор имеет широкополосные дифференциальные входы синфазного (I) и квадратурного (Q) сигналов, которые поддерживают работу как в полосе модулирующих частот (основной полосе), так и на комплексной ПЧ. Несимметричный выход модулятора рассчитан на работу с 50-омной нагрузкой и может, при необходимости, быть отключен.

ADRF6701 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии BiCMOS. Компонент выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 6 мм × 6 мм. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C. Имеется оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Системы сотовой связи
    GSM/EDGE, CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA, LTE
  • Широкополосные системы беспроводного доступа
  • Спутниковые модемы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADRF6701 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADRF6701 Обсуждения

ADRF6701 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.