Обзор

Особенности и преимущества

  • Неотражающая 50-омная схема
  • Малые вносимые потери: 1.5 дБ на 4 ГГц
  • Высокий коэффициент развязки: 50 дБ на 4 ГГц
  • Высокая линейность по входу
    • Точка компрессии по уровню 0.1 дБ (P0.1dB): 34 дБм, тип.
    • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3): 57 дБм, тип.
  • Высокая рабочая мощность сигнала при 85°C
    • 33 дБм для сквозного тракта
    • 27 дБм для согласованного тракта
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда
  • 3.5 кВ, модель человеческого тела, класс 2
  • Однополярное или биполярное питание
    • Опциональный внутренний генератор отрицательного напряжения
  • Интерфейс управления, совместимый с логическими уровнями 1.8 В
  • 24-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм

Подробнее о продукте

ADRF5250 – это универсальный, неотражающий однополюсный ключ на пять направлений (SP5T), производимый по кремниевой технологии. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP (lead frame chip scale package) с габаритами 4 мм × 4 мм и обеспечивает высокий коэффициент развязки, а также малые вносимые потери в диапазоне частот от 100 МГц до 6 ГГц.

ADRF5250 содержит генератор отрицательного напряжения для работы с однополярным положительным напряжением питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В, прикладываемым к выводу VDD, при подключенном к земле выводу VSS. Генератор отрицательного напряжения можно отключить, подав на вывод VSS внешнее отрицательное напряжение −3.3 В. ADRF5250 имеет трехвыводный интерфейс управления, совместимый с логическими уровнями 1.8 В.

Области применения

  • Инфраструктура сетей сотовой связи/4G
  • Инфраструктура сетей беспроводной связи
  • Подвижная радиосвязь
  • Оборудование тестирования

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADRF5250 Обсуждения

ADRF5250 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.