Альтернативные решения

  • ADRF5027
    ADRF5027

    Silicon SPDT Switch 9 kHz to 44 GHz, low frequency cutoff

Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultrawideband frequency range: 100 MHz to 44 GHz
  • Nonreflective design
  • Low insertion loss:
    • 1.2 dB to 18 GHz
    • 1.7 dB to 26 GHz
    • 2.4 dB to 40 GHz
    • 3.8 dB to 44 GHz
  • High isolation
    • 55 dB to 18 GHz
    • 53 dB to 26 GHz
    • 50 dB to 40 GHz
    • 45 dB to 44 GHz
  • High input linearity
    • P1dB: 27 dBm typical
    • IP3: 53 dBm typical
  • High power handling
    • 24 dBm insertion loss path
    • 24 dBm isolation path
  • All off state control
  • No low frequency spurious signals
  • 0.1 dB RF settling time: 40 ns typical
  • 20-terminal, 3 mm × 3 mm LGA package
  • Pin compatible with ADRF5027, low frequency cutoff version

Подробнее о продукте

The ADRF5026 is a nonreflective, single-pole, double-throw (SPDT) radio frequency (RF) switch manufactured in a silicon process.

The ADRF5026 operates from 100 MHz to 44 GHz with better than 3.8 dB of insertion loss and 45 dB of isolation. The ADRF5026 features an all off control, where both RF ports are in an isolation state. The ADRF5026 has a nonreflective design and both of the RF ports are internally terminated to 50 Ω.

The ADRF5026 requires a dual-supply voltage of +3.3 V and −3.3 V. The device employs complimentary metal-oxide semiconductor/low-voltage transistor-transistor logic (CMOS/LVTTL) logic-compatible controls.

The ADRF5026 is pin-compatible with the ADRF5027 low frequency cutoff version, which operates from 9 kHz to 44 GHz.

The ADRF5026 RF ports are designed to match a characteristic impedance of 50 Ω. For ultrawideband products, impedance matching on the RF transmission lines can further optimize high frequency insertion loss and return loss characteristics. Refer to the Narrow-Band Impedance Matching section for an example of a matched circuit that achieves a flat insertion loss response of 2.4 dB from 28 GHz to 43 GHz.

The ADRF5026 comes in a 20-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS-compliant, land grid array (LGA) package and can operate from −40°C to +105°C.

Applications

  • Industrial scanners
  • Test and instrumentation
  • Cellular infrastructure: 5G mmWave
  • Military radios, radars, electronic counter measures (ECMs)
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADRF5026 Обсуждения

RE: P1dB and IP3 of ADRF5020 @ 40GHz
15 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADRF5026 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.