Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum temperature coefficient (TCVOUT): 2 ppm / °C
  • Output noise (0.1 Hz to 10 Hz)
    • Less than 1 μV p-p at VOUT of 2.048 V typical
  • Initial output voltage error: ±0.02% (maximum)
  • Input voltage range: 3 V to 15 V
  • Operating temperature: −40°C to +125°C
  • Output current: +10 mA source/−10 mA sink
  • Low quiescent current: 950 μA (maximum)
  • Low dropout voltage: 300 mV at 2 mA (VOUT ≥ 3 V)
  • 8-lead SOIC package
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADR4520 /ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ ADR4550 devices are high precision, low power, low noise voltage references featuring ±0.02% maximum initial error, excellent temperature stability, and low output noise.

This family of voltage references uses an innovative core topology to achieve high accuracy while offering industry-leading temperature stability and noise performance. The low, thermally induced output voltage hysteresis and low long-term output voltage drift of the devices also improve system accuracy over time and temperature variations.

A maximum operating current of 950 μA and a maximum low dropout voltage of 300 mV allow the devices to function very well in portable equipment.

The ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ ADR4550 series of references is provided in an 8-lead SOIC package and is available in a wide range of output voltages, all of which are specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The ADR4525W, available in an 8-lead SOIC package, is qualified for automotive applications.

Applications

  • Precision data acquisition systems
  • High-resolution data converters
  • High-precision measurement devices
  • Industrial instrumentation
  • Medical devices
  • Automotive battery monitoring

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Типовые проекты (6)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADR4550 Обсуждения

Differential Amplifier for 32-bit ADC
23 неделя (ль) назад в категории ADC Drivers
ADR4550 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь