Обзор

Особенности и преимущества

  • Max temperature coefficient (TC) of 5ppm/ºC (B grade)
  • Max temperature coefficient (TC) of 8 ppm/°C (A grade)
  • Initial output voltage error: ±0.1% (maximum)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output current: +10 mA source/−3 mA sink
  • Low quiescent current:
    100 μA (maximum)
  • Long term drift:
    30 ppm (initial 1 khr typical)
  • Low dropout voltage:
    250 mV at 2 mA
  • Output noise (0.1 Hz to 10 Hz):
    25μVp-p at 3.3V (typical)
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADR3525W, ADR3530W, ADR3533W, ADR3540W, and ADR3550W are low cost, low power, high precision CMOS voltage references, featuring a maximum temperature coefficient (TC) of 5 ppm/°C (B grade), 8 ppm/°C (A grade), low operating current, and low output noise in an 8-lead MSOP package. For high accuracy, the output voltage and temperature coefficient are trimmed digitally during final assembly using Analog Devices, Inc., patented DigiTrim® technology.

The low output voltage hysteresis and low long-term output voltage drift improve lifetime system accuracy.

These CMOS references are available in five output voltages, all of which are specified over the automotive temperature range of −40°C to +125°C.

Applications

  • Auto battery monitors
  • Portable instrumentation
  • Process transmitters
  • Remote sensors
  • Medical Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь