Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-axis light angle measurement
  • Linear response to the angle of incident light
  • Integrated visible light blocking optical filter
  • No optics required and no need for precise alignment
  • Low junction capacitance: 12.7 pF per channel at VR = 0.2 V
  • Low reverse dark current: 1.74 pA at VR = 0.2 V (all four channels connected in parallel)
  • 8-lead, 2 mm × 3 mm, 0.65 mm height, LFCSP

Подробнее о продукте

The ADPD2140 is an optical sensor that measures the angle of incident infrared light. Light angles calculated from the ADPD2140 response are linear to ±5° within an angular field of view of ±35°.

The ADPD2140 has a radiant sensitive area of 0.31 mm2. The low junction capacitance and low dark current of the ADPD2140 allows optimal integration with the ADPD1080 photometric front end. The ADPD2140 can be used with a synchronous infrared light source such as a light emitting diode (LED) to detect user hand movements for gesture recognition. The ADPD2140 requires four photodiode channels. Therefore, use the ADPD1080BCPZ with the ADPD2140.

Packaged in a small, clear mold, 2 mm × 3 mm, 8-lead LFCSP, the ADPD2140 is specified over the −40°C to +85°C operating temperature range.

Applications

  • Gesture for user interface control in portable devices
  • Object location tracking
  • Industrial/automation monitoring
  • Angle sensing
  • Proximity sensing
  • Object distance measurement (triangulation)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADPD2140 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.