Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
  • Максимальный выходной ток: 300 мА
  • Версии с фиксированным и регулируемым выходными напряжениями
  • Очень малое падение напряжения:
    85 мВ при нагрузке 300 мА
  • Низкий потребляемый ток:
    45 мкА в отсутствие нагрузки
  • Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
  • Начальная погрешность: 1%
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP122/ADP123 – это обладающие низким потребляемым током линейные стабилизаторы с малым падением напряжения. Они работают с входными напряжениями в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В и обеспечивают выходной ток до 300 мА. Малое падение напряжения (85 мВ при токе нагрузки 300 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений.

Благодаря малому потребляемому току (170 мкА при максимальной нагрузке) ADP122 идеально подходит для применения в портативном оборудовании с питанием от батарей.

ADP122 выпускается в 31 версии с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 1.75 В до 3.3 В. ADP123 имеет регулируемое выходное напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0.8 В до 5.0 В при помощи внешнего делителя напряжения.

Компоненты специально спроектированы для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ в задачах с жесткими требованиями к качеству сигналов и занимаемым габаритам.

ADP122/ADP123 обладают интегрированной функцией мягкого запуска, которая обеспечивает постоянное время включения, равное 350 мкс. Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях. Компоненты выпускаются в миниатюрных 5-выводном корпусе TSOT и 6-выводном корпусе LFCSP, которые обеспечивают решение с наименьшими возможными габаритами для подсистем питания разнообразных портативных устройств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Цифровые фотоаппараты и аудиоплееры
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Счетчики с автоматическим считыванием показаний
  • Приемники GPS и модули управления положением
  • Медицинские измерительные приборы
  • Платежные терминалы

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPower™

ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADP122 Обсуждения

RE: Wrong LDO output voltage ADP122
7 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
ADP122 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.