Обзор

Особенности и преимущества

  • Соответствует стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS
  • Частота переключения: 200 Мбит/с (100 МГц)
  • Приемник типа 1
  • Дуплексный
  • Включение/отключение без создания импульсных помех на шине M-LVDS
  • Контролируемые длительности перехода выходного сигнала драйвера из одного состояния в другое
  • Повышенная защита от электростатического разряда на выводах, подключаемых к шине
    • ±15 кВ HBM (модель человеческого тела)
    • ±10 кВ IEC 61000-4-2, бесконтактный разряд
    • ±8 кВ IEC 61000-4-2, контактный разряд
  • Диапазон синфазных напряжений:  от −1 В до +3.4 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADN4691E/ADN4693E/ADN4696E/ADN4697E – это семейство приемопередатчиков интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами), работающих с пропускной способностью до 200 Мбит/с (частота до 100 МГц). Приемники способны достоверно определять состояние шины при уровне дифференциального входного сигнала от 50 мВ в диапазоне синфазных напряжений от –1 В до +3.4 В. Все выводы компонентов, подключаемые к шине обладают защитой от напряжения электростатического разряда до ±15 кВ. Приемопередатчики соответствуют стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS и расширяют возможности интерфейса LVDS стандарта TIA/EIA-644 благодаря поддержке многоточечных систем.

ADN4691E/ADN4693E имеют приемник типа 1 с гистерезисом 25 мВ, предотвращающим переключения выходного сигнала при медленном изменении входного сигнала или обрыве входной цепи. ADN4696E/ADN4697E имеют приемник типа 2 с порогом по напряжению смещения постоянной составляющей, гарантирующим определенное выходное состояние при отсутствии активности на шине (состояние “bus-idle fail safe”) или обрыве цепи на входе (состояние “open-circuit fail safe”).

Компоненты выпускаются в полудуплексной версии, имеющей 8-выводный корпус SOIC (ADN4691E/ADN4696E), или в дуплексной версии, имеющей 14-выводный корпус SOIC (ADN4693E/ADN4697E).

Области применения

  • Распределение данных в многоточечных системах по соединительной плате или кабелю
  • Распределение тактовых сигналов по нескольким приемникам
  • Малопотребляющая, высокоскоростная альтернатива более коротким каналам RS-485
  • Инфраструктура компьютерных сетей и базовых станций сотовой связи

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.