Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolated RS-485/RS-422 transceiver, configurable as half or full duplex
  • Integrated oscillator driver for external transformer
  • ±15 kV ESD protection on RS485 input/output pins
  • Complies with TIA/EIA-485-A-98 and ISO 8482:1987(E)
  • Data rate: 500 kbps
  • 5 V or 3.3 V operation (VDD1)
  • 256 nodes on bus
  • True fail-safe receiver inputs
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition: 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
    • VDE certificates of conformity
      • DIN VVDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 560 V peak
  • Thermal shutdown protection
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C
  • Wide-body, 16-lead SOIC package

Подробнее о продукте

The ADM2482E/ADM2487E are isolated data transceivers with ±15 kV ESD protection and are suitable for high speed, half-duplex or full-duplex communication on multipoint transmission lines. For half-duplex operation, the transmitter outputs and receiver inputs share the same transmission line. Transmitter Output Pin Y is linked externally to Receiver Input Pin A, and Transmitter Output Pin Z to Receiver Input Pin B. The parts are designed for balanced transmission lines and comply with TIA/EIA- 485-A-98 and ISO 8482:1987(E).

The devices employ the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, and a differential input receiver into a single package. An on-chip oscillator outputs a pair of square waveforms that drive an external transformer to provide isolated power. The logic side of the device can be powered with either a 5 V or a 3.3 V supply, and the bus side is powered with an isolated 3.3 V supply.

The ADM2482E/ADM2487E driver has an active high enable, and the receiver has an active low enable. The driver output enters a high impedance state when the driver enable signal is low. The receiver output enters a high impedance state when the receiver enable signal is high.

The device has current-limiting and thermal shutdown features to protect against output short circuits and situations where bus contention might cause excessive power dissipation. The part is fully specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C and is available in a 16-lead, wide-body SOIC package.

Applications

  • Isolated RS-485/RS-422 interfaces
  • Industrial field networks
  • Multipoint data transmission systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADM2487E Обсуждения

ADM2487E Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.