Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolated, RS-485/RS-422 transceiver, configurable as half- or full-duplex
  • ±15 kV ESD protection on RS-485 input/output pins
  • 500 kbps data rate
  • Complies with ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998 and ISO 8482: 1987(E)
  • Suitable for 5 V or 3.3 V operation (VDD1)
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • True fail-safe receiver inputs
  • 256 nodes on the bus
  • Thermal shutdown protection
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition
      • 5000 V rms isolation voltage for 1 minute per UL1577
    • VDE certificate of conformity
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • Reinforced insulation, VIORM = 849 VPEAK
    • CSA Component Acceptance Notice 5A
      • IEC 60950-1: 380 V rms (reinforced)
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C
  • Wide body, 16-lead SOIC package

Подробнее о продукте

The ADM2484E is an isolated data transceiver with ±15 kV ESD protection suitable for high speed, half- or full-duplex communication on multipoint transmission lines. For half-duplex operation, the transmitter outputs and receiver inputs share the same transmission line. Transmitter Output Pin Y links externally to Receiver Input Pin A, and Transmitter Output Pin Z links externally to Receiver Input Pin B.

Designed for balanced transmission lines, the ADM2484E complies with ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998 and ISO 8482: 1987(E). The device employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, and a differential input receiver into a single package.

The differential transmitter outputs and receiver inputs feature electrostatic discharge circuitry that provides protection up to ±15 kV using the human body model (HBM). The logic side of the device can be powered with either a 5 V or a 3.3 V supply, whereas the bus side requires an isolated 3.3 V supply.

The device has current-limiting and thermal shutdown features to protect against output short circuits and situations where bus contention causes excessive power dissipation.

Applications
  • Isolated RS-485/RS-422 interfaces
  • Industrial field networks
  • INTERBUS
  • Multipoint data transmission systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADM2484E Обсуждения

ADM2484E compliant with IEC 61010-1
16 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation
ADM2484E Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.