Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete supervisory and sequencing solution for up to 17 supplies
    • Expandable to 257 supplies with additional ADM1266 ICs connected to the 2-wire interdevice bus
    • Fully programmable sequencing engine
  • 17 supply fault detectors enable real time supervision of supplies
    • 0.4 V to 15 V on VH1 to VH4 (VHx)
    • 0.4 V to 5 V on VP1 to VP13 (VPx)
    • Device powered by the higher of VH1 and VH2 inputs for improved operating redundancy
  • 12-bit ADC for readback of all supervised voltages
  • Black box nonvolatile fault recording
  • 16 programmable driver input/outputs (PDIOs)
  • 9 GPIOs
  • 9 voltage output 8-bit DACs allow voltage margining adjustment via dc-to-dc converter trim/feedback node
  • Main and backup memory
  • Industry standard PMBus interface compliant
  • Available in a 9 mm × 9 mm, 64-lead package

Подробнее о продукте

The ADM1266 Super Sequencer® is a configurable supervisory/ sequencing device that offers a single-chip solution for supply monitoring and sequencing in systems with up to 17 supplies. For systems with more supplies (up to 257), the operation of up to 16 ADM1266 devices can be synchronized through a proprietary 2-wire interface (interdevice bus).

The sequencing engine (SE) monitors the supply fault detectors (SFDs), PDIOs, general-purpose inputs/outputs (GPIOs), and timers, and controls the PDIOs and GPIOs to sequence the supplies up and down as required. The logical core of the device is an ARM Cortex M3 microcontroller. The firmware is supplied by Analog Devices, Inc., and all configuration is performed through an intuitive graphic user interface (GUI).

Additionally, the ADM1266 integrates an analog-to-digital converter (ADC) and voltage output digital-to-analog converters (DACs) that can be used to adjust either the feedback node or reference of a dc-to-dc converter to implement a closed-loop, autonomous, margining system.

A block of nonvolatile EEPROM is available to record voltage, time, and fault information when instructed to by the sequencing engine configuration.

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADM1266 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.