Обзор

Особенности и преимущества

  • Accurately sets avalanche photodiode bias voltage
    Wide bias range from 6 V to 75 V set using 3 V compatible control interface
  • Monitors photodiode current (5:1 ratio) over 6 decades
    Linearity 0.5% from 10 nA to 1 mA, 1% from 5 nA to 5 mA
  • Over-current protection and over-temperature shutdown
  • Allows using a fixed high-voltage switcher, reducing supply decoupling and low-pass filtering requirements, thereby leading to low noise transceiver design
  • Miniature 16-lead chip scale package (LFCSP 3mm x 3mm)

Подробнее о продукте

The ADL5317 is a high-voltage, wide dynamic range biasing and current monitoring device optimized for use with avalanche photodiodes. With the provision of a stable high-voltage supply up to 80 V, the bias voltage at the VAPD pin can be varied from 6 V to 75 V using the 3 V compatible VSET pin. The current sourced from the VAPD pin, over a range of 5 nA to 5 mA, is accurately mirrored with an attenuation of 5 and sourced from the IPDM monitor output. In a typical application, the monitor output drives a current-input logarithmic amplifier to produce an output representing the optical power incident upon the photodiode. The photodiode anode may be connected to a high-speed transimpedance amplifier for the extraction of the data stream.

A signal applied at the VSET pin of 0.2 V to 2.5 V with respect to COMM is amplified by a fixed gain of 30 to produce the 6 V to 75 V bias at pin VAPD. The accuracy of the ADL5317's bias control interface allows for straightforward calibration to maintain constant avalanche multiplication factor of the photodiode over temperature. The current monitor output, IPDM, maintains its high linearity versus photodiode current over the full range of APD bias voltage. The current ratio of 5:1 remains constant as VSET and VPHV are varied.

The ADL5317 is built for exceptional performance and low noise design for all APD modules and systems in next generation optical networks.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADL5317 Обсуждения

RE: ADL5317 + Ad8304 Silicon photomultiplier current mirror
10 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: ADL5317 was burned!
10 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADL5317 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь