Новые материалы по теме (4)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 8 GHz to 16 GHz frequency range
  • Half-duplex for transmit and receive modes
  • Single-pin transmit and receive control
  • 360° phase adjustment range
  • 2.8° phase resolution
  • ≥31 dB gain adjustment range
  • ≤0.5 dB gain resolution
  • Bias and control for external transmit and receive modules
  • Memory for 121 prestored beam positions
  • Four −20 dBm to +10 dBm power detectors
  • Integrated temperature sensor
  • Integrated 8-bit ADC for power detectors and temperature sensor
  • Programmable bias modes
  • 4-wire SPI interface

Подробнее о продукте

The ADAR1000 is a 4-channel, X and Ku frequency band, beamforming core chip for phased arrays. This device operates in half-duplex between receive and transmit modes. In receive mode, input signals pass through four receive channels and are combined in a common RF_IO pin. In transmit mode, the RF_IO input signal is split and passes through the four transmit channels. In both modes, the ADAR1000 provides a ≥31 dB gain adjustment range and a full 360° phase adjustment range in the radio frequency (RF) path, with better than 6-bit resolution (less than ≤0.5 dB and 2.8°, respectively).

Control of all the on-chip registers is through a simple 4-wire serial port interface (SPI). In addition, two address pins allow SPI control of up to four devices on the same serial lines. Additionally, dedicated transmit and receive load pins provide synchronization of all core chips in the same array, and a single pin controls fast switching between the transmit and receive modes.

The ADAR1000 is available in a compact, 88-terminal, 7 mm × 7 mm, LGA package and is specified from −40°C to +85°C.

Applications

  • Phased Array Radar
  • Satellite Communications Systems

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADAR1000 Обсуждения

ADAR1000 Specification Question
4 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADAR1000 in LTspice
7 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
About fab process of ADAR1000
9 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADAR1000 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.